{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontroller LonWorks®",
"description" : "<p>LONWORKS<sup>®</sup> kontrolleren er en utvidelse av WAGO I/O systemet.</p><p>Applikasjonsprogrammering iflg. IEC 61131-3. </p><p>Programmereren har tilgang til alle feltbuss og I/O data.</p><p>Egenskaper og applikasjoner:</p><p>I tillegg til Neuron chipen har LONWORKS<sup>®</sup> kontrolleren også en prosessor (40 MHz) som kan programmeres med WAGO-I/O PRO.</p><p>Alle tilgjengelige typer moduler opp til 248 digitale eller 124 analoge inngangs- / utgangskanaler samt moduler med spesielle funksjoner kan adresseres og håndteres ved hjelp av programmet generert av WAGO-I / O-PRO.</p><p>Neuron-chip tilkoblingen lages via IEC-61131-3-variabler med spesielle adresser. Disse kan importeres via LNS<sup>TM</sup> kompatibel PRIO LNS plu-in og tilordnes maksimalt 52 nettverksvariabler.</p><p>Alle standard nettverksvariabeltyper (SNVT) kan tilordnes til hver av disse nettverksvariablene.</p><p>PRIO LNS plug-in støtter alle tilgjengelige SNVTs fra LONMARK<sup>®</sup> SNVT master liste (1-31 bytes lengde)</p><p>Nettverksvariabler kan tilordnes alle SNVTs, noe som sikrer best mulig interoperabilitet med LONMARK-kompatible produkter fra andre produsenter.</p>",
"mpn" : "750-819",
"sku" : "750-819",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000fb50000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3hOeTh4TXprNU56UTVOekV5TWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1ptSTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5NGQ3YmQ0Yjg2NzIyZWJmZGY1YzMzYjI1NWVmM2MyMjU3N2RkMGVlYjA5YWIyMmRhOWNjNzJlOWJjNjI2YTg",
"gtin13" : "4045454527037",
"category" : "Kontroller",
"url" : "https://www.wago.com/no/controller/kontroller-lonworks/p/750-819"
}