{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontroller PFC100; FG0; 2 x ETHERNET",
"description" : "<p>Kontrollerne er designet for behandling av WAGO-applikasjoner. Du kan identifisere disse kontrollerne ved et spesielt varenummer.</p><p>Applikasjonen kan lastes ned fra våre hjemmesider. Ytterligere informasjon finnes i application notes..</p><p>Kontrollerne kan også programmeres med egne applikasjoner i tillegg til å bruke WAGO-applikasjonen(e).</p><p>Programmering iflg. IEC 61131-3</p><ul><li>Programmeres med <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Direkte tilkobling til WAGO I/O moduler</li><li>2 x ETHERNET (konfigurerbare), RS-232/485</li><li>Linux operativ system med RT Preempt patch</li><li>Konfigureres via <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> eller Web-Based management interface</li><li>Vedlikeholdsfrie</li></ul><br/><br/>Egnet software applikasjon: <br/><ul><li>Innsamling av maskin data med MT CONNECT</li></ul>",
"mpn" : "750-8101/000-010",
"sku" : "750-8101/000-010",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120000b0e9000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODM2fGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyZ3paQzh4TkRZNU1UY3hNemt3T0RjMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBd1lqQmxPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4ZDA1M2ExZDYwMzg5NjZjMTRlZWUxMzVlZmYyM2Q2ODliMzVlYjhiMGYyMmY3NjA2YWU4YzBhMjA5ZTFlY2Y",
"gtin13" : "4055143670128",
"category" : "Kontroller",
"url" : "https://www.wago.com/no/controller/kontroller-pfc100/p/750-8101_000-010"
}