{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontroller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen",
"description" : "<b>Merk:</b><br/>For denne er en nyere variant tilgjengelig: <a href="https://www.wago.com/750-8214">750-8214</a><br/><br/>PFC200 kontrolleren er en kompakt PLS for det modulære WAGO I/O Systemet I tillegg til nettverks- og feltbussgrensesnitt støtter kontrolleren digitale, analoge og spesialmoduler i serie 750/753. <br/><p>To Ethernet porter og en innebygget switch muliggjør kabling i linje topologi. </p><p>En integrert webserver gir brukeren konfigureringsalternativer samtidig som den viser PFC200 statusinformasjon.</p><p>Foruten prosessindustrien og bygningsautomatisering, er typiske applikasjoner for PFC200 standard maskiner og anlegg (f.eks. pakking, tapping og produksjonssystemer, så vel som tekstil-, metall- og treforedlingsmaskiner).</p><p>Programmering iflg. IEC 61131-3</p><ul><li>Programmeres med WAGO-I/O-PRO V2.3 eller <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Direkte tilkobling til WAGO I/O moduler</li><li>2 x ETHERNET (konfigurerbare), RS-232/485, CAN, CANopen</li><li>Linux operativ system med RT Preempt patch </li><li>Konfigurering via CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> eller Web-Based Management interface </li><li>Vedlikeholdsfrie</li></ul>",
"mpn" : "750-8204",
"sku" : "750-8204",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001700032312000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyaGlZeTh4TWpVM01UTTRPRGMzTWpNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBek1qTXhNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZDlmMmVlNTMzYWUxNTVmMWJmNTQwZTkxNTZmOTk0ZDNmNGQ4YWQ1OWU4MGRjMDllNDlkMGNiYjk5ZWNiNzA",
"gtin13" : "4050821739487",
"category" : "Kontroller",
"url" : "https://www.wago.com/no/controller/kontroller-pfc200/p/750-8204"
}