{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontroller PFC200; App for energidatabehandling; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobil radiomodul",
"description" : "<p>Kontrollerne er designet for behandling av WAGO-applikasjoner. Du kan identifisere disse kontrollerne ved et spesielt varenummer.</p><p>Applikasjonen kan lastes ned fra våre hjemmesider. Ytterligere informasjon finnes i application notes..</p><p>.Kontrollerne kan også programmeres med egne applikasjoner i tillegg til å bruke WAGO-applikasjonen(e).</p><p>Programmering iflg. IEC 61131-3</p><ul><li>Programmeres med <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Direkte tilkobling til WAGO I/O moduler</li><li>2 x ETHERNET (konfigurerbare), RS-232/485</li><li>Linux operativ system med RT Preempt patch</li><li>Konfigureres via <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> eller Web-Based management interface</li><li>Vedlikeholdsfrie</li></ul><br/><br/>Egnet software applikasjon: <br/><ul><li>Energy data management</li></ul>",
"mpn" : "750-8207/000-022",
"sku" : "750-8207/000-022",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000290000d81e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTE0fGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyaGlPUzh4TXprNU9UZ3pNVGMzTnpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNamt3TURBd1pEZ3haVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5NTY1MzVmMzA1NjFkMjhjMTMxMTQ0MDVkMTA2ODMxMTNjMzJmODA1NmEzZjQ1NDBmZDA5MTc0MjNlYTM5MmQ",
"gtin13" : "4055143663663",
"category" : "Kontroller",
"url" : "https://www.wago.com/no/controller/kontroller-pfc200/p/750-8207_000-022"
}