{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kontroller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobil radiomodul; Telekontrollteknologi; Ekst. temperatur",
"description" : "<p>PFC200 kontrolleren er en kompakt PLS for det modulære WAGO I/O Systemet I tillegg til nettverks- og feltbussgrensesnitt, støtter kontrolleren alle digitale, analoge og spesialiserte I / O-moduler som finnes i 750/753-serien. </p><p>To Ethernet porter og en innebygget switch muliggjør kabling i linje topologi. Kontrollerens mobiletelefon radiomodul sender og mottar SMS og gir trådløs Internett-tilkobling.<br/></p><p>En integrert webserver gir brukeren konfigureringsalternativer samtidig som den viser PFC200 statusinformasjon.<br/></p><p>Foruten standard maskiner og anlegg, samt bygningsautomatisering, inkluderer typiske applikasjoner for PFC200 desentralisert datalogging for prosessindustrien.</p><p>Programmering iflg. IEC 61131-3</p><ul><li>Programmeres med WAGO-I/O-PRO V2.3 </li><li>Direkte tilkobling til WAGO I/O moduler</li><li>2 x ETHERNET (konfigurerbare), RS-232/485</li><li>Linux operativ system med RT Preempt patch </li><li>Konfigurering via CODESYS eller Web-Based Management </li><li>Vedlikeholdsfrie</li></ul>",
"mpn" : "750-8207/025-001",
"sku" : "750-8207/025-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000210001b751000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaEwyZ3dZeTh4TWpJMk5EZzBPVFUzTVRnM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNakV3TURBeFlqYzFNVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkZDZhZWExZjI5ZDRlNjc3ZGVmODI4YzRmMmU2OWMyOThmYTMyM2M1YWNlYzA1ZGRmZjU3ZDZmYjViMmU2ZTQ",
"gtin13" : "4055143349758",
"category" : "Kontroller",
"url" : "https://www.wago.com/no/controller/kontroller-pfc200/p/750-8207_025-001"
}