WAGO IO-Link Konfigurator
WAGO IO-Link Konfigurator tillater konfigurasjon, parameterisering, drift og overvåking av WAGO IO-Link Master i WAGO I/O System 750 og WAGO I/O System Field, og spesielt i WAGO IO-Link enheter som er tilkoblet.
I tillegg kan WAGO IO-Link Konfigurator brukes for fullstendig konfigurasjon og drift av alle IO-Link enheter fra tredjeparts produsenter, så lenge de overholder IO-Link spesifikasjonen. Prosessdata for et produkt kan visualiseres grafisk og lagres i trendkurver. Opptil åtte elementer kan velges for visualisering, og dataene kan registreres i opptil 24 timer.
Enhetsbeskrivelsesfiler for IO-Link Masters (IOLM) eller IO-Link Devices (IODD) kan brukes til å integrere nye enheter i verktøyet når som helst. Praktisk tilgang til IO-Link bruker organisasjonens IODDfinder er tilgjengelig for IODDs. Dette gjør det mulig med automatisk, selektiv nedlasting av IODD-er når nye IO-Link enheter integreres. En integrert IODD-viser gir detaljert innsikt i beskrivelsen av IODD-enheten.
WAGO IO-Link Konfigurator kan brukes enten som et frittstående program eller integrert i tekniske systemer med et TCI-grensesnitt og WAGO-I/O-CHECK.
IO-Link Konfigurator kan også brukes til å integrere IO-Link Master (750-657) i WAGO I/O System 750 Series og få tilgang til alle konfiguratorens funksjoner. Dette gjøres mulig med WAGO I/O System 750 IO-Link adapter, som kan ettermonteres. WAGO I/O System 750 IO-Link Adapter krever den aktuelle versjonen av WAGO IO-Link Configurator og en gjeldende versjon av WAGO-I/O-CHECK.
I tillegg inneholder nedlastingsfilen enhetsbeskrivelsene for de respektive feltbussystemene til WAGO I/O systemfeltmodulene. Disse er forhåndsinstallert i konfiguratoroppsettet.
WAGO IO-Link Konfigurator-lisensen er tilordnet til den bestemte PCen den er installert på (en arbeidsstasjonslisens).
Registrer deg nå og test var engineering-programvare i 30 dager uten kostnad.