[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Emner

Scenebelysning med Digital Multiplex (DMX)

DMX-funksjonen muliggjør lyskontroll og gir større allsidighet.

WAGOs serielle grensesnittmodul er kompatibel med denne protokollen og kan styres både som en DMX-master og -slave. Denne fleksibiliteten støtter implementering av allsidige løsninger.

WAGOs DMX-løsning:

  • Applikasjonsløsning basert på 75x-652 RS-485/232-modulen

  • Bruk DMX-telegramdata som prosessdata for WAGO 750 I/O-SYSTEM

  • Dataoverføringsrate på 250 kBaud, én oppstart og to stoppbiter

  • Koble DMX-enheter til WAGO 750 I/O-SYSTEM via DMX-biblioteket

DMX er en protokoll som brukes til å styre belysning.

Digital Multiplex (DMX)-protokollen oppsto i teater- og arrangementbransjen for å styre intelligent belysningsutstyr og spesialeffekt-enheter. DMX brukes også stadig oftere i boligbygg til bruksområder som inkluderer kontroll av RGB, farge og lystemperatur.

I disse bygningene brukes belysning ofte som et designelement, for eksempel for effekter og belysning av arkitektur, opplysning av fasader og til å fremheve spesielle arkitektoniske egenskaper. Protokollen fokuserer på moderne LED-teknologi, som brukes til spesielle lyseffekter fordi det er effektivt og gir et blendende utvalg av farger.

Systemfunksjoner for DMX

DMX er basert på den serielle grensesnittstandarden RS-485. Vanligvis brukes XLR-plugger med tre poler for å koble til ledninger.

DMX-master

  • Skriver DMX-telegrammer fra WAGO-I/O-SYSTEM til DMX-enheter (f.eks. svitsing, dimming, kontroll av LED-lysfarger)
  • DMX-sender for 1 til 512 kanaler

DMX-slave

  • Leser av DMX-telegrammer for videre behandling i WAGO-I/O-SYSTEM (f.eks. svitsjing, opplysning av haller fra DMXs lyskontrollkonsoll)
  • 21 DMX-kanaler (prosessbildestørrelse = 24)
  • Valg av hvilket som helst adresseområde fra hele DMX-adresseområdet gjennom en justerbar startkanal (WAGO-I/O-CHECK siden versjon 3.10.8)
dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

Systemgrafikk for DMX

DMX-produkter fra WAGO

Serielt RS-232/485 (750-652 / 753-652)-grensesnitt

Denne serielle grensesnittmodulen kobler RS‐485/422- eller RS-232-grensesnittenheter til WAGO-I/O-SYSTEM 750. Den gir også gatewayer mellom det serielle grensesnittet og feltbussystemer som støttes av WAGO-I/O-SYSTEM 750.