katalogeinstieg_interface_2000x2000_0017.jpg

Elektronikk

Moderne utstyrsdesign krever et bredt utvalg av komponenter som kan møte ulike utfordringer: Eksempler inkluderer bruker- og vedlikeholdsvennlighet, lav investeringskostnad, sikkerhet og tilgjengelighet, og enkelhet i design og bruk.

Ulike WAGO-grensesnittmoduler med ulike design, slik som pluggbar funksjon og grensesnittmoduler, smal relé og optokoblere og moderne høyeffektive strømforsyninger med gjennomkoblingsmodus, er ideelle for å møte disse utfordringene og sikre sikker isolasjon av lednings- og funksjonsnivåer.

Produktkategorier

Elektronikk sortiment

Signalbehandlere og skilleforsterkere

Isolering, forsterkning, filtrering og konvertering:

WAGOs JUMPFLEX® signalbehandlere og skilleforsterkere håndterer et stort antall funksjoner i ulike applikasjonsområder og gir sikker og feilfri signaloverføring - takket være omfattende godkjenninger for verdensomspennende applikasjoner.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Relé- og optokobler-moduler

Om det dreier seg om relékoblingsklemmer eller pluggbare reléer og optokobler-moduler - WAGOs utvalg av relé og optokoblere tilbyr en løsning for alle krav. Bruk dem i alle bransjer, herunder prosessteknologi og kraftteknikk, jernbaneapplikasjoner og maskinteknikk, samt generell konstruksjon av kontrollskap.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Strømforsyningsmoduler

WAGOs effektive strømforsyninger forsyner alltid en konstant spenningstilførsel, uansett om det er for enkle applikasjoner, eller for automatisering med større kraftbehov. WAGO tilbyr uavbrutte strømforsyninger (UPS), buffermoduler, redundansmoduler og et bredt spekter av elektroniske sikringer (ECB-er) som et komplett system for sømløse oppgraderinger.

buehne_stromversorgung_2000x1125.jpg

Strømtransformatorer og spenningsavledere

Alle plasser der høye strømmer må måles og behandles, er WAGOs strømtransformatorer det første valget. Spenningsavledere kan også enkelt og trygt tappe målespenningen i eksisterende systemer.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

Grensesnittmoduler

WAGOs grensesnittmoduler gir deg trygge og vedlikeholdsfrie koblinger for fleksible signalkoblingsapplikasjoner. De kobler elektronikk til elektriske systemer på styringsnivået og håndterer signaloverføring og -distribusjon på styrings- og feltnivåer (system, maskin).

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

Systemkabling

WAGOs systemkablingsløsninger lar deg raskt og enkelt koble individuelle komponenter i automatiseringsapplikasjonen din. Etterhvert som system- og kontrollskap-løsninger blir mer og mer komplekse, sparer dette tid og penger på planlegging, installasjon og igangkjøring.

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Overspenningsbeskyttelse og spesialelektronikk

WAGOs overspenningsvern og spesialelektronikkprodukter har mange bruksområder. Grensesnittmoduler med spesialfunksjoner gir sikker, feilfri signalbehandling og -tilpasning. Våre løsninger for overspenningsbeskyttelse gir pålitelig sikringsbeskyttelse mot høye spenninger for elektrisk utstyr og systemer.

buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Dette kan også være av interesse for deg

Kompatible med våre grensesnitt-elektronikkprodukter

Applikasjoner for reléer og optokoblere

Lær mer om det omfattende omfanget av applikasjoner for våre reléer og optokoblere, og se levende illustrerte applikasjonseksempler, for eksempel hvordan reléer med manuell betjening brukes i bygninger, eller hvordan vi oppfyller kravene i EN 50155 i jernbanesektoren.

relais-optokoppler_prozessanlage_facharbeiter_s_istock_000008945117_2000x1500.jpg

Elektroniske sikringer (ECB-er)

Sikkerhet på minst plass: Når det gjelder beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, er ECB-er fra WAGOs EPSITRON®-familie ideelle.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

EPSITRON® ECO-strøm

Mange applikasjoner krever bare 24 VDC. Her er WAGOs ECO-strømforsyninger den økonomiske løsningen.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg