Relésokler med mini-vekslingsrelé (788-serien)
WAGOs 788-sere relésokler er ideelle for å bytte applikasjoner både innen industri og prosessautomasjon. Disse modulene kan brukes enten med to kanaler eller for pålitelig veksling av høyere belastninger (f.eks. lampebelastninger) opptil 16 A.
Fordeler:
- Rask og enkel elementær reléutskifting etter en feil
- Kompakt hus: bare 15 mm (0,590 tommer) bredt
- Sammenkobling på både styrings- og belastningssider
- Verktøyfri tilkobling via Push-in CAGE CLAMP®
![relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg](/medias/relaissockel-serie-788-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAyNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhPQzlvWm1Jdk9EZzJNakF3TlRFNU9EZzNPQzVxY0djfGM2OTViYjQ5ZmU2YmNlY2ZiOGJkMDVlYzk0MWI3OGU5MGFkY2ExNTkzYzQwYTM0MWQ5N2IwNjU2YWZjNjU3YTU)
Relémoduler med miniatyr vekslingsrelé og optokobler-moduler (859-serien)
WAGOs 859-serie relémoduler med miniatyr vekslingsrelé og optokobler-moduler er ideelle for alle industrielle grensesnittapplikasjoner. Deres slank, kompakt design sparer verdifull kabinettplass Enkel sammenkobling på styrings- og belastningssiden strømlinjeformer gjennomsløyfing a felles inngangs- og utgangspotensialer.
Fordeler:
- Allsidige relémoduler for vekselstrøms- og likestrømapplikasjoner
- Slank 6 mm (0,236 tommer) hus sparer plass
- Lav profildesign for optimal bruk i klemmekasser
- Frontside lasker strømlinjeformer tilkoblinger
- LED på toppen av enheten for statussignalindikasjon
- Utprøvd CAGE CLAMP®-koblingsteknologi
![relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg](/medias/relaismodul-serie-859-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pZeTlvTWpJdk9EZzJNakF3TlRFek16TTBNaTVxY0djfDFiM2Y4YWVmMWYxMGIyM2M2NjVhZGJkNGMxMjgyMDlkZTEwNGY5ODQzODU1MmNjMjE1OTY5MjI5MjdlMDMwNDI)
Pluggbare relémoduler
(286-serien)
WAGOs 286-serie pluggbare relémoduler kan imøtekomme mange ulike utfordringer når man designer moderne systemer. Disse brukervennlige modulene reduserer installasjonstider og kan utskiftes raskt og glatt når det trengs, eller lett tilpasses for ny funksjonalitet.
Fordeler:
- Utprøvd CAGE CLAMP®-koblingsteknologi
- Reduser installasjonstid via pluggbare moduler
- Spesialfunksjoner inkluderer strømovervåkings og tidsreléer
![p_0286_0304_000_xx_2000x2000.jpg](/medias/200-p-0286-0304-000-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURreUwyZ3lOeTh4TkRFM09ESTBNRFU1TXprMU1DOHlNREJmY0Y4d01qZzJYekF6TURSZk1EQXdYM2g0WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3w2YWMyMzI1MjlkNDFlOTNkZWMxMzUzMGVmZjE2ZDM0OTcwYmY2NGM3ZTE5NjQ1NTYwZGQ0OTE4YmQ5MjY4NDRj)
DIN-skinnemonterte holdere med et miniatyr vekslingsrelé (287-/288-serien)
WAGOs ferdigkoblede DIN-skinneholdere med et miniatyr vekslingsrelé (287-/288-serien) gir direkte, i feltet bryting av aktuatorer og andre koblingselementer. De tillater også hurtige og enkle perifere signalforbindelser.
Fordeler:
- Raskere og enklere forbindelser av perifere signaler
- Pluggbare reléer for rask og enkel utskifting
- Koble enkelt til ledere i området fra 0,08 til 2,5 mm2 (28-14 AWG)
![p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg](/medias/200-p-0288-0413-001-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3lZaTh4TkRFMk9UYzVPVFkxTlRRMU5DOHlNREJmY0Y4d01qZzRYekEwTVROZk1EQXhYM2g0WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3xmZWZmMDAyZjZhMDM1ZDQzODE3MjBjMGNiMWMwZjA4ODY3ZTczNWZjNDZiMjlmOWZlNDAzNTNhODY0Nzg4Y2Fj)
Relémoduler i på et DIN-skinnemontert hus
(789-serien)
WAGOs 789-serie relémoduler tjener et bredt utvalg av applikasjoner, fra grunnleggende belysningsstyring i bygningsinstallasjoner til industrielle kontrollskap-installasjoner. Bare 17,5 mm (0,689 tommer) bred, er den kompakte DIN-skinnemonteringen ideell for distribusjonsbrett og måleskap.
Fordeler:
- Opptil to brytekontakter og sluttekontakter, eller fire sluttekontakter
- Tilgjengelig med manuell drift
- Sammenkobling på hvert nivå via push-in-lasker
- Klart identifiserte tilkoblingspunkter
- LED-indikator for bryterstatus
![relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg](/medias/relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjExOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzROeTlvWWprdk9EZzJNakF3TlRNNU5UUTROaTVxY0djfDkwYzEyNWFjNWIyZGUyOWVmNmQ1MGE1ZDIxZWQ3ODU4NGQwODgwNzk0OTZkMDlhMDU5N2NhNWE2ZWU5ZDQ1MmQ)
Kontakter med et mini-vekslingsrelé eller et solid-state-relé
(857-serien)
WAGOs sokler med et miniatyr velskingsrelé eller et solid-state-relé er den perfekte kombinasjonen av hus og elektronikk.
Fordeler:
- Pluggbar MSR og SSR for likestrøm- og vekselstrømapplikasjoner
- Samme profil tillater bruk av en enkel in-line, push-in-lask
- Rask, enkel utskifting av reléer ved feil
- Verktøyfri tilkobling via Push-in CAGE CLAMP®
- Ex-godkjenning (sone 2)
![stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg](/medias/stecksockel-serie-857-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgyNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzVZeTlvWWpFdk9EZzJNakF3TlRBMk56Z3dOaTVxY0djfDY4MjZlMzk2N2UyZGFlZjFhYTA1ZDY2YmI3NGYxOGFiNDQ4ODJhMTk0NTQ2ZGY1OWZkNjVlNTdiZTFlZjUyZWE)
Sokler med et industrielt relé (858-serien)
WAGOs DIN-35-skinnemontert 858-serie relésokler er designet for konvensjonelle industri-reléer med standard stiftavstand. Disse soklene bærer reléer utstyrt med to eller fire vekselkontakter. Under vedlikehold tillater de hurtig utskifting uten å fjerne ledere.
Fordeler:
- Push-in terminering av faste ledere og ledere i hylser fra 0,5 mm2 (20 AWG)
- Doble lederinnføringer med push-in CAGE CLAMP®-koblingsteknologi
- Manuell drift i tilfelle feil eller ved igangkjøring
- Reléstatusindikator for å holde seg oppdatert visuelt
- Reléer med gullkontakter for tørre vekslingskretser
![stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg](/medias/stecksockel-serie-858-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNZaTlvTm1Zdk9EZzJNakF3TlRJMk5EUXhOQzVxY0djfDQwODgwNDZiMTY5MjUzOTY1OTY0MDNmMzgyMTI5YzY4ODA2NWMxMjJjMzk2OGQwMDY1ZjY3NmJlMTQ3NWMzYzY)