"Det er ingen enklere måte for å implementere effektivitet."
Energistyring anses fortsatt som et komplekst emne, slik at bedrifter nøler med å ta det opp. Men, ifølge Lukas Dökel, Global Key Account Manager for strøm- og energimåling hos WAGO, kan potensielle energibesparelser utnyttes raskt og enkelt.
Standarder krever presis dokumentasjon og løpende effektivitetsforbedring fra produksjonsbedrifter. Dette høres ut som en byrdefull forpliktelse. I hvilken grad drar bedrifter fordel av effektiviseringstiltak?
Dökel: Vi støtter energistyringsprosjekter der energibesparelser på opptil 30 prosent oppnås. Forbruket kan også reduseres selv med enkle metoder, for eksempel ved å analysere forsyningens belastningskurve. Med vår energistyringsløsning kan selskapene ta neste skritt for å finne ytterligere potensielle besparelser, for eksempel når maskiner er ineffektive eller lagre har feil innstillinger på klimaanlegg.
Nøyaktig hvordan ser WAGO-løsningen ut?
Dökel: Via PFC200-kontrolleren og WAGO-I/O-SYSTEM 750 samler vi måledata fra ulike medier og parametere. Eventuelle sensorer og signalbehandlere kan integreres, som registrerer prosessverdier som trykk, temperatur og gjennomstrømning via analoge og digitale innganger. M-Bus-målere som allerede er installert, kan kobles enkelt og gi ytterligere målte verdier av prosessene dine. EnOcean-sensorer gjør det mulig å utvide og støtte målekonsepter uten eksisterende informasjon. Ved hjelp av vår tre-faset strømstyringsmodul, kan belastninger overvåkes i detalj, og forbruket kan analyseres. Vi bruker et åpent, fleksibelt system for datainnsamling. Dette gir kundene all friheten, så de blir ikke tvunget til proprietær teknologi.
Hva tilbyr WAGO utover måling?
Dökel: Sensorene som er koblet via WAGO-kontrolleren, kan parameteriseres raskt og enkelt via vår integrerte programvare for parameterisering, "Energy Management" - dette eliminerer tidkrevende programmering. Dette gjør det mulig for kundene å øke dybden av måling i produksjonen uten automatiseringskompetanse. Videre kan målepunkter visualiseres i programvaren sekund for sekund eller i oversiktlige visningsformater. Dette gjør det mulig å identifisere og optimalisere elementer som trekker mye kraft. Det er ingen enklere måte for å implementere effektivitet.
Vi oppnår energibesparelser på opptil 30 prosent.
Lukas Dökel | WAGO
Hva kan bedrifter gjøre hvis de ønsker å gå videre med energistyring og ikke bare ønsker å overvåke sine maskiner, men også automatisere styring?
Dökel: Takket være våre åpne grensesnitt kan vi gi alle dataene samlet på en gjennomsiktig måte for videre behandling i et produksjonsutføringssystem eller et ressursplanleggingssystem. Deretter, på grunnlag av våre data, starter systemene videre tiltak.
Energi- og prosessdata er også grunnlaget for tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. Er de allerede emner hos WAGO?
Dökel: I den intelligente fabrikken kan data også brukes til disse domenene, selvfølgelig - bruken er ikke begrenset til energistyring. Prediktivt vedlikehold handler om å gjøre det mulig for bedrifter å identifisere feil før de faktisk oppstår, i stedet for bare å kunne reagere på feil etter de oppstår. Du kan ta ett skritt i denne retningen med vårt system. Det gjør at begrensningsverdier kan angis for å etablere utgangspunkter for de som er ansvarlige for service og vedlikehold, for å fastslå når noe i produksjonen ikke kjører jevnt og feil truer. Med denne kunnskapen kan store skader unngås i god tid. Og det kan brukes til nye, kostnadseffektive strategier for vedlikehold.
Er skytilkobling mulig?
Dökel: Vi følger dette populære emnet intensivt og samarbeider tett med vår partner M&M Software. Vår programvare på kontrolleren kan sende data direkte til en sky og visualisere den, for eksempel. Kunden kan bestemme om kontrolleren sender dataene til Microsoft Azure, Amazon Web Services eller IBM Bluemix. Tilkoblinger til tredjepartsløsninger vil også være mulige i fremtiden takket være den standardiserte MQTT-protokollen. Kontrolleren overfører automatisk valgte verdier ved spesifiserte intervaller - på en spesielt sikker måte, takket være det herdede Linux®-operativsystemet. Vi har fra starten integrert IT-sikkerhet i form av en lagbasert sikkerhetsarkitektur.
WAGO støtter deg med å få mest mulig utbytte av ditt potensial – fra overvåking til identifisering av egnede tiltak.
Digitalisering
Tilpasset digitalisering
Det er ingen løsning for den digitale transformasjonen som passer for alle - det samme gjelder for energy management. WAGO støtter deg på din vei med råd og ressurser.
Standarder og lover
Standard-kompatibel databehandling
Registrere, visualisere og evaluere data: WAGO tilbyr mange produkter og løsninger for å etablere Energy Data Management.
Dette kan også være av interesse for deg
Fremskritt med WAGO
WAGOs automasjon og koblingsteknologi er ikke bare brukt innen Energy Management. Lær mer om våre andre ekspertiseområder her.
Digitalisering
For morgendagens industri
Kommunikasjon på tvers av nettsteder via sky eller smart automasjon: Mens industriell digitalisering har mange fasetter og gir enda flere muligheter, er nettverkssikkerhet en stor utfordring.
Lighting Management
Intelligent lysstyring
Med en kombinasjon av forhåndsdefinert maskinvare og brukervennlig programvare tilbyr WAGO et lighting management-system som muliggjør design og igangkjøring av nye belysningssystemer.