{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; 4 … 20 mA HART; S7 PLC dataformat",
"description" : "<p>Denne analoge inngangsmodulen driver signaler på feltsiden og overfører det analoge signaler elektrisk isolert til bussystemet.</p><p>24 V feltforsyningen kommer via modulens strømkniver. Skjermen kobles direkte til DIN skinnen. Ved omtrent 25 mA bytter overbelastningsbeskyttelse måleinngangen til en høy motstandstilstand. Når normale driftsforhold gjenopptas, vil måleinngangen automatisk bytte tilbake. Denne modulen driver 2-leder signaler.</p><p>Opptil 4 dynamiske HART-variabler (PV, SV, TV, QV) per kanal kan mappes i det sykliske prosessbildet til kobleren eller kontrolleren (parameteriserbar). For HART-kommunikasjon med tilkoblede intelligente HART-feltapparater kan HART-protokollen mappes i det sykliske prosessbildet til kobleren eller kontrolleren (parameteriserbar).</p><p>FDT / DTM-enhetsdrivere er tilgjengelige for utvalgte (programmerbare) koblere, slik at HART-verktøy kan rutes til den tilkoblede HART-enheten.</p>",
"mpn" : "750-482/000-300",
"sku" : "750-482/000-300",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000015b4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY4fGltYWdlL2pwZWd8YURBM0wyZzBZeTh4TWpVM01UUTBNVE01TnpjNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd01UVmlOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3MjM3MGE1MTUxZDQ0ODE2ODJhYzU3YzNiNzEyYTg0YjFiZWFmYzgzZjNkYmY5ZjFmYjBiMWE4ZmY0NmI4NWI",
"gtin13" : "4050821896524",
"category" : "I/O systemer",
"url" : "https://www.wago.com/no/io-systemer/2ai/p/750-482_000-300"
}