{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; Termoelement; Egensikker",
"description" : "<p>Denne analoge inngangsmodulen kobler direkte til to termoelementer i Ex sonene 0 og 1.</p><p>WAGO I / O-systemet 750 kan installeres enten i sone 2 eller i et ikke-farlig område.</p><p>Intern elektrisk isolasjon tillater bruk av jordede sensorer. Modulen lineariserer automatisk hele temperaturområdet. Cold junction kompensasjon minsker offset spenningen over driftsområdet 0–55 C.</p><p>24 V forsyningen kommer via modulens strømkniver.</p><p>Felt og system nivå er galvanisk skilt.</p><p>Modulens driftsmodus parametriseres via WAGO-I/O-<i>CHECK</i> software.</p><p><b>Indikator:</b></p><ul><li>Grønn LED (tilgjengelighet ON/OFF)</li><li>Rød LED (kabelbrudd, måleområde overflow/underflow)</li></ul>",
"mpn" : "750-487/003-000",
"sku" : "750-487/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001764b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAwfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGtaaTh4TkRZNE9Ea3pOamc0TmpNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE56WTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZlNzFmMTg3YTAzZDlhOTIwNjAwNjY2ZGVmZTlkOTI2ZGI2NDA1MmU2MzYzMWJiMTEyMmRkNThmZWFlYzlmNmU",
"gtin13" : "4045454961893",
"category" : "I/O systemer",
"url" : "https://www.wago.com/no/io-systemer/2ai/p/750-487_003-000"
}