{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Feilsikker 4/4-kanals digital inngang/utgang; 24 V DC; 2 A; PROFIsafe V2.0 iPar",
"description" : "75x-667 / 000-003 modulen er utstyrt med 4 powerutganger (O1… O4) og 4 klokkensensitive innganger (I1… I4). Sensorene kan mates med 24V direkte, eller mates av 2 forskjellige klokkede utganger (T1 ... T2).<br/><p>Inngangene kobler potensialfrie nødstoppbrytere med kontakter, beskyttelsesdørbrytere, modusvelgere, samt både sikkerhetssensorer og halvlederutganger (f.eks. lysbarrierer, PLS-utganger) Powerutgangene switcher både DC13-resistiv og induktiv belastning med opptil en 2A-nominell strøm uten å kreve ytterligere ekstern krets.</p><p>Powerutgangene fungerer i både bipolare (high-side / low-side switching) og unipolare (felles potensial på den ene siden av lasten) modus.</p><p>Modulene overvåker kortslutning, kryss kretser og 24 V spenning fra separate kilder. Både overvåkings- og ytterligere sikkerhetsrelevante parametere (f.eks. driftsmodus, slå av testpulser, avvik eller filtertider) kan konfigureres via WAGO-I / O-<i>CHECK</i>.</p><p>Konfigurasjonsverktøyet kan enkelt integreres i engineering systemer som støtter både CC2 og CC3 tool calling interface (TCI).</p><p>Ved utskifting av moduler blir parametere automatisk lastet ned til kontrollenheten via PROFIsafe-kompatibel iPar-server - avhengig av innstillinger. PROFIsafe-adressen kan stilles inn ved hjelp av DIP-switcher på siden av modulen, eller via WAGO-I / O-<i>CHECK</i>.</p><p>Modulene støtter både PROFIsafe V1 (PROFIBUS) og V2 (PROFIBUS, PROFINET) protokoller.</p><p>Individuelle inngangsmoduler kan arrangeres i en hvilken som helst kombinasjon når du konfigurerer feltbussnoden.</p><p><b>For å beskytte modulen mot overspenning (overspenningsbeskyttelse iht. IEC 61000-4-5), må en WAGO filtermodul eller et eksternt overspenningsfilter brukes til 24V forsyningsspenning.</b></p><p><b>Se produkt manualen for mer informasjon (tilgjengelig på Tysk eller Engelsk).</b></p>",
"mpn" : "753-667/000-003",
"sku" : "753-667/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000123eb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyaGpOeTh4TXprNU56YzVOalkxTlRFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1qTmxZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxYWYwOTU4ZDMxOGE3OTcyYTk2OGU1NmUxMWY4YWNmYzYzY2U0NGJjZTY1ZTBiYTUyODFjMzg3ZGY0NDQ4OGY",
"gtin13" : "4050821038757",
"category" : "I/O systemer",
"url" : "https://www.wago.com/no/io-systemer/feilsikker-4-4-kanals-digital-inngang-utgang/p/753-667_000-003"
}