{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "IO-Link Master",
"description" : "<p>Stadig mer komplekse produkter, produksjonsfleksibilitet og høye krav til kvalitetssikring krever intelligente, konfigurerbare og programmerbare sensorer. For å oppfylle disse kravene strømlinjeformer IO-Link de forskjellige grensesnittene som kreves for å koble til et kontrollsystem og verktøy. </p><p>En 3-leder tilkobling kan kommunisere prosessdata (som single bits, byte og datablokker for inn- og utdata). Den kommuniserer også sykliske data (for identifikasjon, konfigurering, parameterisering og diagnostikk) med opptil 230,4 kBaud til både sensorer og aktuatorer.</p><p>Funksjonene og ytelsesdataene er definert i enhetsbeskrivelsesfiler for master og enheter; disse er enkle å tilpasse via WAGO-I / O-CHECK. Hvis en enhet må byttes, kan konfigurasjonen og parameteriseringen automatisk gjenopprettes uten vedlikeholdspersonell.</p><p>Prosjektdesign, installasjon og drift er forenklet!</p><p>Fire forskjellige IO-Link-enheter eller standard digitale sensorer / aktuatorer kan kobles til WAGO 750-657 IO-Link Master samtidig. </p><p>På bare 12 mm bredde har modulen tre tilkoblinger for hver av de fire kanalene.</p>",
"mpn" : "750-657",
"sku" : "750-657",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00017192000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdJM0wyZzVaQzh4TXprNU9UTTBNakE1TWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE56RTVNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDllODM1Y2ExYjlmZjlmOTMwYThjY2NjZDljMDZjZjE2MzZhMTQxZmMyMjkxYzQyOGU3NTgzODNlNGFiMGMxYmM",
"gtin13" : "4045454989330",
"category" : "I/O systemer",
"url" : "https://www.wago.com/no/io-systemer/io-link-master/p/750-657"
}