{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "PROFIBUS DP feltbusstilkopling; Fiberoptisk forbindelse; 1,5 MBd",
"description" : "<p>Denne feltbusskobleren kobler WAGO I / O-systemet til PROFIBUS DP feltbuss.</p><p></p><p>Feltbusskobleren detekterer alle tilknyttede I/O moduler og lager et lokalt process image. Dette process image kan omfatte en blanding av analoge (word-by-word dataoverføring) og digitale (bit-by-bit dataoverføring) moduler.</p><p></p><p>Det lokale prosessbildet er delt inn i to dataområder som inneholder de mottatte dataene og dataene som skal sendes. Prosessdataene kan sendes via PROFIBUS DP til et kontrollsystem for videre behandling. Prosessutgangsdataene sendes via PROFIBUS DP.</p><p></p><p>Dataene til de analoge modulene lagres i prosessbildet som opprettes automatisk i henhold til rekkefølgen som modulene er koblet til kobleren. Bitene til de digitale modulene sendes byte for byte og legges til de analoge dataene.Bitene til de digitale modulene sendes byte for byte og legges til de analoge dataene. Hvis mengden digital I / O-informasjon overstiger åtte bit`s, starter koblingen automatisk med en ny byte.</p><p></p><p>For drift av en PROFIBUS DP-kobler med fiberoptisk kabelforbindelse, kan det være nødvendig med en grensesnittmodul for å overføre RS-485 på en fiberoptisk ring. En subring kan inneholde opptil 10 andre fiberoptiske moduler. Baud rate stilles inn via to DIP-switcher på kobleren.</p>",
"mpn" : "750-331",
"sku" : "750-331",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000e28c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM4fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyaG1OeTh4TXprNU9EZ3pOVE0yTnprMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUSTRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkwMjI0ZWNlZjc1NThhOWI0YTMyNWZmY2ZhZWRhYzg4YjMyYTllMGJhZGVkMTI2ZmRhZTNmZDUyMmQ0MWQ1NTc",
"gtin13" : "4050821286042",
"category" : "I/O systemer",
"url" : "https://www.wago.com/no/io-systemer/profibus-dp-feltbusstilkopling/p/750-331"
}