[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg

Banebrytende koblingsteknologi

Reduser kostnader og maksimer systemsikkerheten med WAGO CAGE CLAMP®-teknologi.

Som en verdensleder innen fjærklemmeteknologi tilbyr WAGO deg det perfekte koblingssystemet for akkurat dine behov.
Så tidlig som i 1951 innførte WAGO konseptet med å bruke fjærklemmer fremfor skruer for å koble ledere. «WAGO-koblingen» var verdens første PUSH WIRE®-kobling for koblingsbokser. Med oppfinnelsen av CAGE CLAMP® setter vi nye standarder som vi kontinuerlig bygger videre på og optimaliserer. Med WAGOs koblingsteknologi kan dra nytte av vibrasjonssikre, raske og vedlikeholdsfrie koblinger.

Dine fordeler:

  • Kortere koblingstid for å redusere arbeidskostnadene.
  • Raskere igangkjøring reduserer forhåndskostnadene, og vedlikeholdsfrie koblinger gjør at du sparer penger på sikt
  • Vedlikeholdsfri koblingsteknologi med fjærtrykk: mer system-oppetid og mer pålitelig utstyr
  • Robust design: Produkter med CAGE CLAMP®-teknologi kan også brukes i krevende omgivelser – hvor som helst i verden

Effektive innovasjoner

Tilkoblingsteknologiene våre

Bevist innen milliarder av bruksområder verden over

Det universelle koblingssystemet vi fant opp i 1977 er kjent som CAGE CLAMP® og er bransjestandarden for elektrisk koblingsteknologi.

All informasjon om CAGE CLAMP® – oversikt:

  • Terminer massive, tvinnede og fin-tvinnede ledere fra 0,08 til 35 mm² (28–2 AWG). CAGE CLAMP® kombinert med strømskinnen danner en komplett klemmeenhet.
  • CAGE CLAMP er laget av høykvalitets fjærstål av kromnikkel.
  • Strømskinnen er laget av elektrolytisk kobber med en fortinnet overflate.

CAGE CLAMP®-tilkobling

For alle typer ledere:

  1. Åpne klemmeenheten
  2. Sett inn lederen
  3. Utløs klemmen – ferdig!
cage-clamp_2000x2000.jpg

Bare trykk inn

Push-in CAGE CLAMP® er den universelle koblingsteknologien for alle typer ledere, og tilbyr enkeltheten ved push-in-tilkobling.

All informasjon om Push-in CAGE CLAMP® – oversikt:

  • Koble solide, tvinnede og fin-tvinnede ledere fra 0,14 til 25 mm² (24–4 AWG).
  • Koble stive ledere ved å enkelt trykke dem innpå enheten – uten verktøy!

Push-in CAGE CLAMP®-tilkobling

Denne typen tilkobling lar ledere kobles til på to ulike måter:

  1. Universell kobling av alle typer ledere: åpne klemmenheten med et verktøy, sett inn en leder, fjern verktøyet – ferdig!
  2. Push-in-tilkobling: bare skyv en leder inn i enheten – ferdig!

Stive ledere, som for eksempel massive, flertrådede, fintrådede ledere og ledere med endehylse, kan kobles til ved å enkelt skyve dem inn – du trenger ingen verktøy. Du må alltid bruke verktøy til å fjerne lederen.

push-in-cageclamp_2000x2000.jpg

Den raskeste koblingsteknologien

Koblingssystemet PUSH WIRE® bruker lederens stivhet til å utlikne klemkraften ved innføring. PUSH WIRE® brukes primært til kontakter i koblingsbokser.

All informasjon om PUSH WIRE® – oversikt:

  • Koble til både massive og flertrådede ledere.
  • Lederens stivhet brukes til å utlikne klemkraften ganske enkelt ved å skyve dem inn i enheten.
  • Hver leder festes i en separat klemmeenhet.
  • Den traktformede lederinngangen hindrer at flere ledere kobles til i én klemmeenhet.

PUSH WIRE®-tilkobling:

  1. Bare skyv stive massive og flertrådede ledere inn i enheten, uten å bruke verktøy.
  2. Fjern lederen ved å dreie og trekke i lederen samtidig.
push-wire_s_an_2273_0205_004_xx_2000x2000.jpg

Den universelle koblingen for store ledere

POWER CAGE CLAMP-systemet for tilkobling av skrueklemmer gir optimal klemkraft for store ledertversnitt på opptil 185 mm² (350 kcmil).

All informasjon om POWER CAGE CLAMP – oversikt:

  • Lederområde: 10 … 185 mm² (8 AWG … 350 kcmil)
  • Åpne klemmen med et svingjern.
  • Låsetappen holder klemmen åpen for enkel kobling av lederen – ideelt for legging av tre-fasede kretser.

POWER CAGE CLAMP-tilkobling:

  1. Sett inn svingjernet og roter i retning mot klikken til det stopper for å åpne klemmen.
  2. Trykk deretter inn den oransje låsetappen. Klemmen er låst i åpen stilling for hands-free installasjon.
  3. Sett inn en avisolert leder i klemmeenheten helt til den trefferen stopperen.
  4. En kort bevegelse i retning mot klokken lukker klemmen og fester lederen.
power-cage-clamp_2000x2000px.jpg

Alle produkter

Sjekk WAGOs mangfold av produkter.

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1125_1.jpg
Kontakt oss gjerne

Mer informasjon:

Dette kan også interessere deg

Produktkategoriene våre

Koblingsteknikk

For raske, sikre og vedlikeholdsfrie koblinger – WAGO er partneren din for alle typer ledere. Produktutvalget vårt strekker seg fra skinnemonterte rekkeklemmesystemer eller rekkeklemmer for installasjon og feltkabling, til pluggbare forbindelser og gjennomføringskomponenter samt PCB-koblinger og løsninger for merking.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Elektronikk

Enkel bruk med maksimal system-oppetid: WAGOs grensesnittmoduler oppfyller de aller strengeste krav. Planlegg og utfør oppgaver pålitelig med signalbehandlerne, releene og optokoblermodulene, spenningsomformerne og strømforsyningene samt grensesnittmodulene og systemkoblingene våre.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Automatiseringsteknologi

Måling, kontroll, regulering: WAGOs automatiseringsteknologi og tilhørende programvare er fremtidsklar og tidsbesparende. I/O-systemene, kontrollerne, displayene og panelene våre er kjent for å være ekstremt pålitelige – selv under ekstreme forhold.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg