[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

Gjennomføringskomponenter

WAGOs allsidige koblingsteknologi for applikasjoner for gjennom-panel applikasjoner gir deg ubegrenset fleksibilitet når du skal finne løsninger. Velg mellom ulike kombinasjoner av permanente og push-in enhetskoblinger med direkte leder eller loddekontakter.

Dine fordeler:

  • Bredt produktutvalg for en rekke applikasjoner
  • Ulike monteringsalternativer oppfyller dine krav
  • Direkte jordkontakt til innkapslingen
  • Innvendig klemming, surring og loddekontakter
  • Universal fjærtrykkskobling for alle ledertyper
  • Lederområde: 0,08 … 16 mm⊃2; (28 … 6 AWG)

Produktoversikt

Våre gjennom-panel-koblingsløsninger

Pluggbare kontakter

Raske, pålitelige, pluggbare: WAGOs omfattende utvalg av pluggbare kontakter for gjennom-panel-applikasjoner kobler perfekt til enhetene dine. Det brede produktspekteret inkluderer også ulike monteringstyper. Et bredt utvalg av forskjellige produktfamilier i forskjellige størrelser gir deg alltid den riktige løsningen for pluggbar enhetskobling.

  • Rask installasjon, vedlikehold eller utveksling av dine enheter takket være pluggbare løsninger.
  • Universal fjærklemme for alle ledertyper
  • Loddede kontakter (THT og THR) for innvendig PCB-kobling
  • Koblinger med ledningsforbindelse og monteringsflens for innvendig lederkobling
  • Fjærklemme for verktøyfri gjennom-panel-montering
  • For kabel-til-kort, kort-til-kabel, kabel-til-kabel og kort-til-kort forbindelser

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Gjennomføringsklemmer

Gjennomføringsklemmer er ideelle for intern og ekstern lederkobling. Enkel, verktøyfri montering gir rask installasjon. Ulike fargekombinasjoner tillater tilpasset merking av tilkoblingspunkter.

  • Universal fjærklemme for alle ledertyper - innvendig og utvendig opptil 16 mm² (6 AWG)
  • Enkel, verktøyfri montering med låse- og festeklemmer
  • 828-serien: Åpne flere klemmeenheter samtidig enkelt ved hjelp av praktisk spakbetjening
  • Direkte jordingskontakt med innkapsling/panel (826-serien)
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Pluggbare skinnemonterte rekkeklemmer

X-COM®-SYSTEM er et modulært system som reduserer koblingstider og kostnader. I tillegg til pluggbare skinnemonterte rekkeklemmer, inkluderer X-COM®-SYSTEMET også designplaner for gjennom-panel og andre applikasjoner. Hannkontakter med forskjellige monteringsalternativer er tilgjengelige: gjennomgående flenser for montering med skruer eller lignende og fjærflenser for verktøyfri montering. Paringshalvdelen består av modulære 1- eller 2-leders rette eller vinklede kontakter.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

PCB-klemmer

Våre PCB-klemmer for gjennom-panel-applikasjoner er ideelle for kobling av innfelte enheter med frontbetjening. Disse PCB-klemmene er tilgjengelige med 5, 7,5 og 10 mm stiftavstand (0,196, 0,295 og 0,394 tommer).

  • Universal fjærklemme for alle ledertyper
  • Valgfrie monteringsflenser for ekstra mekanisk sikkerhet i huset
  • Enten jevn med innkapslingen eller utstikkende
  • Testport parallell med lederinnføring

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

Pluggbart Kablingssystem

WINSTA® Pluggbart Kablingssystem finner et hjem hvor som helst der det er flere installasjoner eller installasjoner planlagt i rutenett, f.eks. kobling av rutenettbelysning eller innfelt belysning. Takket være denne forhåndsinstallerte systemløsningen, reduseres både tider for montering og antall koblingsfeil på byggeplassen.

  • Hurtigmonterte ferdigmonterte kabler og pluggbare kontakter muliggjør fullføring av prosjekter innen tidsfrister.
  • Garantert beskyttelse mot feilkobling gjennom mekanisk og fargekodingsmuligheter
  • Enkel feilsøking og rask utskifting av pluggbare tilkoblede belastninger
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

picoMAX®: Det pluggbare koblingssystemet

Ett CrNi-fjær betyr dobbelt så mye kontaktkraft påført: Dette prinsippet gjør picoMAX® opptil 30% mer kompakt enn andre koblingssystemer.

  • Kompakt design: reduserer plassbruk med opptil 30%
  • Radikalt forenklet kontaktsystem
  • Spesielt design, innovativ fjærklemmeteknologi og ny isolasjonsmateriale garanterer absolutt kontaktpålitelighet - selv ved høye omgivelsestemperaturer
  • Meget høy vibrasjonsmotstand på opptil 20g for ledning-til-kort-forbindelser, takket være integrerte låseklemmer og en hunnkontakt som er nesten fullstendig innhyllet i hannkontakten
  • Effektiv testing via testspor parallell til kontaktinngang
picomax_2000x1500px.jpg

Alle produkter

Oppdag mangfoldet av WAGOs gjennomføringskomponenter.

alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg
Kontakt oss gjerne

Mer informasjon:

PCB-klemmer og
Pluggbare kontakter

Riktig fjærtrykkskoblingsteknologi for alle applikasjoner: WAGOs PCB-klemmer og pluggbare kontakter er raske og pålitelige.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Universal systemkabling med X-COM® og X-COM®S

Ideell for koblingsutstyr og styringsapplikasjoner: både WAGO X-COM®-SYSTEM og X-COM®S-SYSTEM gjør systemkobling rask og økonomisk.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg