Belysningskontakter
WAGOs belysningskontakter er den ideelle forbindelsen mellom massive og flertråds ledere. Takket være deres godkjenning som uavhengig utstyr i henhold til EN 60998, kan WAGOs belysningskontakter brukes i nesten alle husholdningsapplikasjoner og lignende bygningsinstallasjoner der det kreves tilkobling mellom massive og mangetrådede ledere.
- Koble massive ledere med mangetrådede ledere
- Enkel, verktøyfri kabling - spesielt nyttig for overhead-arbeid
- Støtt mange applikasjoner, inkludert kobling av enheter med med fleksible ledere til faste installasjoner (f.eks. persiennemotorer)
![leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg](/medias/200-leuchtenklemmen-serie-224-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmc1TVM4eE5ERXpNemM1TURBME9ESTROaTh5TURCZmJHVjFZMmgwWlc1cmJHVnRiV1Z1WDNObGNtbGxMVEl5TkY4eU1EQXdlREl3TURCd2VDNXFjR2N8MzZkMzIyZGVlN2U5NzQ5MjE0NzhlNmUxNTBiNWExNzVhMzgwOGEzNmVhNWFiNjkyOGZmZDJkYzY2MDRjNjE3Mw)
Koblingsklemmer for alle ledertyper
Fra kobling av intercom-systemer til elektriske ovner: Kobling av forskjellige ledertyper er raskt og enkelt med WAGOs kompakte 221-serie koblingsklemme.
- Koble alle ledertyper uten å forberede dem
- Kombiner alle ledertyper og -størrelser
- Lett å bruke hendel for verktøyfri tilkobling
- Høy strømbæreevne på opptil 32 A
- Perfekt for distribusjonsapplikasjoner takket være holder
![221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg](/medias/200-221-4-6-mm-V3-Comp-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmc1TlM4eE5ERTNNREkxTURjM01qVXhNQzh5TURCZk1qSXhMVFFyTmkxdGJjS3lYMVl6WDBOdmJYQmZNakF3TUhneE5UQXdMbXB3Wnd8MjRlZWU0YmFlYmRhOWRmNTY2NTUzMzE3ZjU1Y2RiNWUxOWVlZmFiMmMzNjIxNDJhZWY4MDYyNTZjZTYwZmVjNw)
WAGO 221-serie koblingsklemmer for Ex-applikasjoner
Discover new design possibilities for the manufacturers of junction boxes, luminaires and electronic devices.
FORDELER:
- Lett å bruke: Trekk hendelen opp, sett inn en leder og dytt hendelen ned igjen
- Tilgjengelig 2, 3- og 5-lederkoblinger
- To varianter, mange bruksområder:
- 221-seriens 4 mm²-variant kan brukes med fintvinnede ledere fra 0,14 til 4 mm² (28–12 AWG) og massive og tvinnede ledere fra 0,2 til 4 mm² (24–12 AWG).
- 221-seriens 6 mm²-variant kobler alle typer ledere fra 0,5 til 6 mm² (20–10 AWG). - Monteringsholder for installasjon i samsvar med standarder
- Driftsspenninger på 275 V eller 440 V
- Mulighet for tilpassede holdere
- ATEX (Ex 2 II G), IECEx (Ex eb IIC Gb) sone 1, 2
- IECEX (Ex eb IIC Gb), Amerikansk Ex (AEx eb IICGb) / klasse 1, sone 1
![Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg](/medias/200-Produkte-Installationsklemmen-1-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyaGtNQzh4TkRFM05EZ3pNVGt3TWpjMU1DOHlNREJmVUhKdlpIVnJkR1ZmU1c1emRHRnNiR0YwYVc5dWMydHNaVzF0Wlc1Zk1WOHlNREF3ZURJd01EQXVhbkJufDgyZjRiNWJjYTVkY2ZkZTg4YzVmODQ0OGU0NWE0ODFmOGI5YWUwMzc1MWM1YjU1N2ExMjc0YWVlMGUyN2RmOTQ)
PUSH WIRE® kontakter for koblingsbokser
Vårt produktsortiment støtter et bredt tverrsnitt: 243-serien med MICRO PUSH WIRE®-kontakter er spesialdesignet for små diametere (f.eks. lavspente installasjoner). 2273-serien kobler massive ledere opptil 2,5 mm2 (14 AWG); 773-serien kobler ledere opptil 4/6 mm2 (12/10 AWG).
- Kompakt størrelse
- Rask kobling via push-in terminering av massive ledere
- Verktøyfri ledertermineringer
- Perfekt for distribusjonsapplikasjoner takket være holder
- Gjenbrukbar
- Gjennomsiktig hus for å kunne visuelt verifisere riktig lederinnsetting
![verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg](/medias/200-verbindungsdosenklemmen-serie-2273-243-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhsTmk4eE5ERTNOREF3TVRneU16YzNOQzh5TURCZmRtVnlZbWx1WkhWdVozTmtiM05sYm10c1pXMXRaVzVmYzJWeWFXVXRNakkzTTE4eU5ETmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5CbnwwN2M4ZDZmNGM2Mjk2OWYxYTcwYTAzMzc5MzAwMjgxYmNiZjU1NzgwOTU1N2U0OGZkZWUxNzUxNDVjMDg0YTA2)