PCB-klemmer for kraftelektronikk
WAGOs utvalg inneholder to PCB-klemmer for kraftelektronikk med nominelle tverrsnitt på 4 mm2, 6 mm2 og 16 mm2 og nominell strøm på opptil 76 A. Disse kompakte og høytytende PCB-klemmene er enkle å bruke, og gir også maksimal koblingsfleksibilitet. De er tilgjengelige i to varianter, med eller uten spakbetjening.
Fordeler:
- Omfattende produktutvalg
- Enklere ledertilkobling via Push-in CAGE CLAMP®-koblingsteknologi
- Bredere lederområde og høyere strømbæreevne
- Spar penger og plass ved å bruke kompakte rekkeklemmer for store tverrsnitt og høye strømmer
- Koble til ledere både horisontalt og vertikalt til PCB-en
- Testing både parallelt og vinkelrett til lederinngang
- Stort utvalg av applikasjoner i ulike bransjer og applikasjoner
![Leistungselektronik_2000x2000px.jpg](/medias/Leistungselektronik-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTExNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1NQzlvTkRrdk9EZzFNVEE0TXpBek5EWTFOQzVxY0djfDdhYWVlMWQ4MTBlNGYyN2Y5Nzg2MmNlNzg5NjRjNGUyMWE5Y2VmN2QwYTliZGZiMzc3YjM1MzkwMzI5MDVlMjA)
PCB-klemmer
WAGO tilbyr et omfattende utvalg av PCB-klemmer for ledere fra 0,08 til 16 mm2 (28-6 AWG) for å koble PCB-er til ditt enhetsmiljø. Med metrisk eller tomme stiftavstand mellom 2,5 og 20 mm (0,098-0,787 tommer) har WAGO den rette løsningen for din applikasjon.
Fordeler:
- Enkel, sikker kobling av helkjerne ledere med Push-in CAGE CLAMP®
- Bredt utvalg av PCB-klemmer med forskjellige inngangsretninger for ledere og aktuator-typer for alle behov
- Tilpassede fargekombinasjoner for klar tildeling av koblinger
- Enkel integrering i produksjonsprosessen med produkter for ulike loddeprosesser
- Varianter tilgjengelig for kobling med panelgjennomføring
![p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg](/medias/p-0250-0212-000-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1aaTlvTURFdk9EZzVPVGM1TURZek5UQXpPQzVxY0djfDdmZDIzYTliMGQ1YjM1ODk5YjgzZTUyYTE2MjFkNWZkZjBkMDAwMzg5ZmZmOGZkZThlOGUzZWIwYTg1MmZiNGE)
Pluggbare PCB-kontakter
Finn alltid den rette løsningen for din applikasjon med WAGOs store utvalg av pluggbare kontakter. WAGOs pluggbare PCB-kontakter er tilgjengelig for ledere som spenner fra 0,08 til 10 mm2 (28-8 AWG), som oppfyller alle krav til konsekvent, ende-til-ende systemkabling.
Fordeler:
- Pluggbare PCB-koblingssystemer perfekt tilpasset ulike krav og applikasjonsområder
- Bredt utvalg av kontakter i disse systemene passer til alle tenkelige applikasjoner
- Rask, vibrasjonssikker og vedlikeholdsfri fjærtrykkskoblingsteknologi
- Stiftavstand fra 2,5 til 7,62 mm (0,098-0,3 tommer) med en strømbæreevne på opptil 41 A
- Pluggbare PCB-kontakter er tilgjengelige for individuelle loddestifter og loddestiftstrimler
- Gjennompanel koblingsvarianter tilgjengelig
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmc0Wmk4eE5ERXpNVFV6TlRVeE1UVTRNaTh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufDAxZDI1ZGQxNzVjZTI0MzYxZWM2YWU3ZGU2NTkwZDdhNGE4M2Y4YzFjZTA5YTg1MzgwNzY0ZTA5YTM1MjVhYTY)
picoMAX®: Det pluggbare koblingssystemet
En Cr-Ni-stålfjær betyr dobbelt så mye kontaktkraft påført: Dette prinsippet gjør picoMAX® opptil 30% mer kompakt enn andre koblingssystemer.
Fordeler:
- Kompakt design: reduserer plassbruk med opptil 30%
- Radikalt forenklet kontaktsystem
- Spesielt design, innovativ fjærtrykkskoblingsteknologi og nytt isolasjonsmateriale garanterer absolutt kontaktpålitelighet - selv ved høye omgivelsestemperaturer
- Meget høy vibrasjonsmotstand på opptil 20g for ledning-til-kretskortkoblinger, takket være integrert sammenkobling og en hunnkontakt som er nesten fullstendig hylstret i hannsokkelen
- Effektiv testing via testspor parallell til kontaktinngang
![picomax_2000x1500px.jpg](/medias/200-picomax-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURBeEwyZ3daaTh4TkRFek1UVXhNekUyTXpnd05pOHlNREJmY0dsamIyMWhlRjh5TURBd2VERTFNREJ3ZUM1cWNHY3w4Yjc1ZWJkNjkwOTZmNjE2NDQ4YWRjYzQ3YTAwYTVmMjFkN2RkNjI3NDVhMmMyNDIzNDk0YmE4ZTg1MDFlNTQw)