Med kun noen få standard pluggbare elementer kan lys fra tre kretser raskt og feilfritt kobles. 5-leder standard tilførselskabel (1) er tilkoblet en 5-polt WINSTA® sokkelplugg (2). Opptil tre 5-pol kabler kan kobles til H-distribusjonsblokk (3). Resten av kablingen er nå gjort ved å plugge de ferdige WINSTA® kablene (4). Disse kablene er forhåndsmontert med en standardplugg i den ene enden og en distribusjonsblokk på den andre. Distribusjonsblokken er en 5-polt sokkel for viderekobling av 5-leder kabel og 3-polt sokkel for tilkobling av lys. Den ønskede kretsen for 3-polet uttak kan enkelt velges med det hvite bryterhåndtaket på distribusjonsblokken. Dermed kan du individuelt designe kretsen for belysningen som kobles på stedet. Lysforbindelsen (6) avhenger av lysets tilkoblingstype (5).
WAGO på jobb
Ekstra instruksjoner for WINSTA® Pluggbart Kablingssystem
Plassbesparende tilkobling i en DALI-linje
Anbefalt lesing
Lær mer om WINSTA® Pluggbart Kablingssystem
For rask, feilfri og sikker installering: Pluggbart Kalblingssystem er mer enn kun produkter og løsninger – WAGOs prosjekteringsteam er klare for å hjelpe deg, allerede ved planleggingsfasen.