Emner 11. juli 2018

Infrastruktur for Elbil-lading med flatkabel

Til små og store garasjeanlegg, parkeringshus, borettslag, sameier og bedrifter som har behov for fleksibiliteten av å kunne legge til flere elbil-ladere ved et senere tidspunkt. Her blir infrastrukturen lagt på forhånd, og det er enkelt å ettermontere flere elbil-ladere.

Med WAGO 5G16mm2 flatkabel får du en rask, sikker og kostnadsbesparende installasjon som samtidig er veldig fleksibel ved ettermontering av nye ladepunkter. Det blir også rimelig ettermontering av nye ladepunkt med minst 60% lavere kostnad.

  • Med vår 16mm2 flatkabel slipper du egne føringsveier som kabelbroer, baner eller tilsvarende, samt at man sparer mye installasjonstid.
  • Kostnadsbesparende installasjon og svært rimelig ettermontering av nye ladepunkt
  • Enkel tilkobling av tilførselskabel
  • Senere tilkobling av elbil-lader gjøres raskt og enkelt ved å montere ny avtappingsmodul på flatkabelen
  • Lastfordeling og kommunikasjon mellom ladere foregår over samme 5G16mm2 flatkabel
  • Systemet har kapslingsgrad IP65

Fordeler:

  •  Ingen egne føringsveier

  •  Rimelig ettermontering

  • Rask installasjon

Energiovervåker

Energiovervåking er en løsning for å overvåke hovedinntaket på et bygg og for å kunne se hvor mye strøm som er tilgjenglig til lading.

Vårt utstyr måler strømmen på hovedinntaket og rapporterer videre til sky-løsningen (f.eks ZapCloud). Dersom strømforbuket nærmer seg maks merkestrøm på hovedvernet vil sky-løsningen be laderne gå ned på ladestrøm, slik at hovedvernet ikke løser ut. Dette gjør at du kan hente ut mer kapasitet til elbil-lading når det brukes mindre strøm ellers i bygget, f.eks på natten.

Energiovervåker.jpg

Søk støtte

Her kan kommuner og sameier i Oslo kommune søke støtte til infrastruktur for elbil-lading.

Tilskudd skal gå til oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner.

20170628_123742.jpg
WAGO Pluggbart Kablingssystem

Vi hjelper deg gjerne

Ring oss på 22 30 94 50

WAGOwinsta.jpg