TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer
I ulike industriapplikasjoner og moderne bygningsinstallasjoner, tilbyr WAGOs TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer mer enn bare pålitelige elektriske sammenkoblinger. Den omfattende linjen av gjennomgående rekkeklemmer for ledertverrsnitt fra 0,14 til 25 mm2 (26-4 AWG) gir en rekke fordeler.
- De riktige aktiveringsvariantene for enhver applikasjon: hendel, trykknapp og betjeningsspor
- Universal push-in CAGE CLAMP®-koblingsteknologi for alle ledertyper
- Push-in tilkobling av helkjerne og flertråds ledere, samt mangetrådede ledere med hylser
- Den rette løsningen for alle sammenkoblingsoppgaver: kontinuerlige, tilstøtende, reduksjons-, vertikale lasker og mer
- Kontinuerlige merkestrimler med flere linjer for tids- og kostnadsbesparende merking
- Bransjeledende sikkerhetsreserver: et enkelt skinnemonterte rekkeklemmesystem for praktisk talt alle applikasjoner i verden
![reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg](/medias/reihenklemmen-topjob-s-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODI0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3dOUzlvWlRNdk9EZzBNVFkxTURVek5qUTNPQzVxY0djfGEwMzg5NDk4NjBiOTRhYmMzZGU5ZmFiMTc1MGYyMWZlNTFjNmI4OTRhNjE4NjViNWJjZTRlMjU1NzI5Y2Y1YmE)
TOPJOB® S skinnemonterte installasjonsklemmer
TOPJOB® S skinnemonterte installasjonsklemmer med Push-in CAGE CLAMP®-pålitelighet har et stort utvalg av tverrsnitt, og gir den riktige rekkeklemmen for alle bygningsapplikasjoner. Med WAGOs skinnemonterte rekkeklemmer er du sikker på å være forberedt på økende og stadig skiftende bygningskrav.
Fordeler:
- Koble opp til fire ledere i området fra 0,5 til 4 mm2 (20-12 AWG)
- Rask kobling på stedet med Push-in CAGE CLAMP®-teknologi: enkel tilkobling av helkjerne ledere, mangetrådede ledere med hylser eller bundne ledere
- Med valgfri, automatisk jordforbindelse til monteringsplaten, blir platens lakk inntrengt umiddelbart
- Trykknapper for enkel installasjon med et betjeningsverktøy eller for hånd
- Innebygde testpunkter forenkler testing med 2 mm Ø testplugg
![installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/installationsreihenklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjU5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRaUzlvWlRBdk9EZzBNVFkxTVRJNU1ERTBNaTVxY0djfDhiMTE2NWEyNzk3ODZjZTZhZDE5ZjhiZjU2ZDJmOTg5NGRlODM5NGI0ZWRjNGRhZjQ4YzBiYzA0OGI3ZjEyYjc)
X-COM®S-SYSTEM pluggbare skinnemonterte rekkeklemmer
WAGO X-COM®S-SYSTEMET er tilgjengelig i to forskjellige tverrsnitt (2020- og 2022-serien). Det er kompatibelt med våre TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer og det brede utvalget av tilbehør fra TOPJOB® S-skinnemontert rekkeklemme-familien.
Fordeler:
- Tilkoble ledere opptil 1,5 mm2 (16 AWG) i en rekkeklemmebredde på bare 3,5 mm (0,138 tommer) og opptil 4 mm2 (12 AWG) i en bredde på bare 5,2 mm (0,205 tommer)
- Push-in CAGE CLAMP® for rask kobling
- Push-in tilkobling av helkjerne og flertråds ledere, samt mangetrådede ledere med hylser
- Forhindre feilkobling ved å lage kodegrupper med samme poleantall
- Fest hunnplugger via låsespaker og strekkavlastningsplater
![reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg](/medias/200-reihenklemmen-x-com-s-00349-2000x2000-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjEzfGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyaGpaaTh4TkRFM05qQXdNVEF6TWpJeU1pOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJsOTRMV052YlMxelh6QXdNelE1WHpJd01EQjRNakF3TUY4eUxtcHdad3xjMjc2YzliYzQ4NTQyMWVhMTFmNDZmZGUxZDc2NjhiMjA4NjBlMTYwYjExYTNjY2U3ODBiMjUxMjE2MzI4ZDFm)
Sterkstrøms, skinnemonterte rekkeklemmer med POWER CAGE CLAMP
Sterkstrøms skinnemonterte rekkeklemmer med POWER CAGE CLAMP påfører fjærtrykk for å koble ledere opptil 185 mm2 (350 kcmil). De er tilgjengelig som 35, 50, 95 og 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil) rekkeklemmer. Versjoner er tilgjengelige for både montering på DIN-skinne og direkte montering på platen via monteringsflenser.
Fordeler:
- For alle applikasjoner: energiintensive bransjer, inkludert maskin- og utstyrsproduksjon, samt energiproduksjon.
- Passer også for tøffe forhold: varme- og kuldebestandige
- Ex e II-godkjenninger (185 mm2/350 kcmil venter)
- Enkel å bruke: lederinnføring på siden og låsetapp for enkel kobling
- Rask tilkobling: ingen tidkrevende forberedelse - ingen ringklemmer eller hylser påkrevd
![powercageclamp_2000x2000px.jpg](/medias/powercageclamp-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1NeTlvT0Rndk9EZzBNVFkxTURZMk56VTFNQzVxY0djfDg1NWFjOGQxZjJmNGY2YmRjMzlkZmZlNmJmNmZhZmY2MTE5MWUyN2RhNDg4MDNhYzc2ZGYzNGQ4YzBhODJlYWI)
Mini-skinnemonterte rekkeklemmer
WAGOs mini skinnemonterte rekkeklemmer er ideelle for plassbegrensede applikasjoner og små lederstørrelser. Med WAGOs Pusi-In CAGE CLAMP®-teknologi, gir disse rekkeklemmene vibrasjonssikre og pålitelige forbindelser.
Fordeler:
- Krever minimal kabinettplass
- Montering på DIN-15- eller DIN-35 skinne
- Lysegrå versjoner for Ex e II-applikasjoner
- Enkel sammenkobling, merking og testing
![reihenklemmen_00344_2000x2000.jpg](/medias/200-reihenklemmen-00344-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEzfGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZzBOQzh4TkRFM05qQTFPVGMxTWpRM09DOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJsOHdNRE0wTkY4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58ZTIzZjZhNjYwOTAzNTkxYTBlYTI1MzNiMGFmYzhmZGNmMzE1ZTQyZjFjNzMyYWM1YWEwNmQ0MDMzM2Y0MWY5OQ)
Klemlistløsninger for panelmontering
Modulære skinnemonterte rekkeklemmer er ideelle for både tilpassede og ferdige klemlister for panelmonteringsapplikasjoner. Disse rekkeklemmene kan monteres via skrueflenser, snap-in føtter for monteringshull eller for montering på aluminiumskinneholder.
Fordeler:
- Ulike monteringsalternativer via flenser eller snap-in føtter
- Enkel kobling via rekkeklemmer med front-inngang eller sideinngang
- Rekkeklemmer tilgjengelige med trykknapp på én eller begge sider
- Nominell spenning (264-serie): 800 V
- Bredt applikasjonsområde: versjoner tilgjengelige for Ex e II-applikasjoner
![einzelklemmen-und-klemmleisten_2000x2000px.jpg](/medias/einzelklemmen-und-klemmleisten-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzVNUzlvT1RBdk9EZzBNVFkxTVRNMU5UWTNPQzVxY0djfDZmZTUwYTE1MGU2YmNlMjBiMzY1NTJjZDA4ZDRlN2Y0NzFkODZiMmRkMTYxY2MwZmJhZDlkOGIzZjYwYTgwOGQ)
Klassiske skinnemonterte rekkeklemmer
Skinnmontert rekkeklemmeprogram med CAGE CLAMP®-koblingsteknologi har den riktige rekkeklemmen til enhver applikasjon: sikrings-, skille-/teste-, diode- og LED-klemmer, pluggbare klemmer - til og med skinnemonterte rekkeklemmer for kobling av sensorer og aktuatorer.
Fordeler:
- Fleretasjes rekkeklemmer: dobbel- eller trippel-etasjeklemmer sparer plass
- CAGE CLAMP®-koblinger: utprøvd og testet milliarder av ganger
- Mangesidig, individuelle alternativer for sammenkobling via push-in type-laskfester, reduksjonslasker, forskjøvede lasker, vertikale lasker, osv.
- Kretsløpsidentifikasjon via WMB-merker
- Enkel testing via pluggbare og modulære testpluggadaptere, samt testplugger
![reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg](/medias/200-reihenklemmen-classic-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyaGpZaTh4TkRFM05UazVOemMxTlRReU1pOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJpMWpiR0Z6YzJsalh6SXdNREI0TWpBd01DNXFjR2N8ZmEyMzI2MGEwM2IzMzAwMmQ3OWYzMWI1ZjYxZjU4NjJmMWMyMjg3NjY4YjQxOWYxMGRjMGU2MDVlY2RkZjUwZg)
Chassis-monterte klemlister
862-serien er ideell for tilkobling av opptil fire ledere på mellom 0,5 og 4 mm2 (20-12 AWG) per potensial.
Fordeler:
- Koble opp til fire ledere som i området fra 0,5 til 4 mm2 (20-12 AWG)
- Rask kobling på stedet med Push-in CAGE CLAMP®-teknologi: enkel tilkobling av faste ledere, mangetrådede ledere med hylser eller ultralydbundne ledere.
- Med valgfri, automatisk jordforbindelse til monteringsplaten, blir platens lakk inntrengt umiddelbart
- Trykknapper for enkel installasjon med et betjeningsverktøy eller for hånd
- Innebygde testpunkter forenkler testing med 2 mm Ø testplugg
- Fleksible merkingsalternativer med standard merking (forhåndsmarkert), merkestrimmel eller tilpasset merking for store ordre
![geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/geraeteanschlussklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzFaQzlvTXprdk9EZzBNVFkxTURrNU5USXpNQzVxY0djfDRhZmZkNjgzMzk4MDY1YzY4MDEwN2U4Y2I1ODUzYzI5ZjhhMWVjYTNhMmQyOTY3YTk3NzE4OGQwZDlmMDM2ODM)
X-COM®S-SYSTEM pluggbare skinnemonterte rekkeklemmer
I tillegg til DIN-skinnemontering, inkluderer X-COM®-SYSTEM også komponenter for PCB-er eller frie tilkoblinger, samt for montering på overflater eller gjennom-panel-koblinger. Prøvd og testet milliarder av ganger, CAGE CLAMP®-teknologi sikrer pålitelige forbindelser for alle applikasjonsområder.
Fordeler:
- Bredt utvalg av varianter kombinert med ulike monteringsmuligheter
- Feilforebygging: 100% beskyttelse mot feilkobling ved å opprette kodegrupper med samme poleantall
- Sikkerhet: mekanisk beskyttelse via låsespaker, strekkavlastningsplater eller hus
- Enkel testing via spor for testplugger i hunnplugger og holdeklemmer
- 500 V / 32 A-rangeringer for et kostnadseffektivt alternativ til kraftige kontakter
![reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg](/medias/200-reihenklemmen-x-com-00348-2000x2000-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk4fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaG1aQzh4TkRFM05qQTFOalEzTlRZM09DOHlNREJmY21WcGFHVnVhMnhsYlcxbGJsOTRMV052YlY4d01ETTBPRjh5TURBd2VESXdNREJmTVM1cWNHY3wyY2U1M2M5ZjEwZDVkMTRhM2ExMTc0MTkzODgwZDZlNDYyNTYyNzUxOGQ4M2IzZmYwMzE4NDcwMTgwZDU2OTQ4)
Matrisepatchbord
Matrisepatchbord tilbyr høy signaltetthet med minimum plassbehov. Tydelig tildeling og enkle testmuligheter er avgjørende.
Fordeler:
- Tilgjengelig med forskjellige antall poler: 32-, 48- og 80-polede versjoner, samt 32-polet slank versjon for 19-tommers stativer
- Ekstra moduler for direkte tilkobling til monteringsramme
- Integrerte testkontakter for hvert signal / hvert potensial
- Individuell gruppemerking via WSB-merker
- Fargede modulenheter merket på fabrikken for en bedre oversikt
- Blå matrisepatchbord for Ex i-applikasjoner
![rangierwaben_2000x2000px.jpg](/medias/rangierwaben-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDAyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhNQzlvWW1Zdk9EZzBNVFkxTVRFeU5qTXdNaTVxY0djfDBlNjU0YzkzNGY0NmFlNjQzOGEzYTJjOGY0MTI0Yzc1MjBjZDFhNjJjMGQ3ODRmOTllMjY5YTI1MGUyMGU4M2E)
Kompakte skinnemonterte rekkeklemmer
WAGOs kompakte skinnemonterte rekkeklemmer er ekstremt kompakte, noe som gjør dem ideelle for plassbegrensede applikasjoner. To- eller treetasjes rekkeklemmer sparer enda mer plass. WAGOs utprøvd og testet CAGE CLAMP®-teknologi gir pålitelige koblinger.
Fordeler:
- Montering på DIN-15- eller DIN-35 skinne
- Modulære, avtapningsmoduler for ekstra ledningsforbindelser og testing
- Lysegrå versjoner for Ex e II-applikasjoner
- To- eller treetasjes rekkeklemmer sparer enda mer plass.
- Fleksibel sammenkobling via to parallelle laskspor
![reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg](/medias/reihenklemmen-compact-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzY0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3dZUzlvWVRZdk9EZzBNVFkxTURreU9UWTVOQzVxY0djfGNhZmMzNTc4ODI4YzAyMzRjNmI3MWVlOTE3OWI5ZGMxNTc2NGVlYzFmMzIxNjQ0NTIzMzQxMDAyODMzOTkyYzE)
Rekkeklemmer for matrisepatching og felles potensial-rekkeklemmer
WAGOs 727-serie matrisepatching- og felles potensial-rekkeklemmer gir det perfekte grensesnittet mellom styrings- og feltnivået og er ideelle for matrisepatchbord med enveis tilgang.
Fordeler:
- Enkel og tydelig matrisepatchbord-konfigurasjon: feltsiden speiler patch-siden
- Høy koblingstetthet: mange klemmepunkter i minste plass
- Tydelig tildeling: direkte merkbare klemmeenheter
- Versjoner med eller uten låseklemmer for kabelkanaldeksler
- Blå rekkeklemmer for Ex i-applikasjoner
- Enkel testing gjennom testspor for 2,3 mm (0,091 tommer) Ø-testplugger
![rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/rangier-und-potentialklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGpNQzlvTlRZdk9EZzBNVFkxTVRBMk1EYzJOaTVxY0djfDIzOTljYTJkYTFlMzk2MTczNGE3Y2MyMjZhNTcxZTJjMzMyZTE2M2ZjNGIxYjU1MjUzNGE5ZjI5M2RmNTAyZjc)
Skjermforbindelsessystem
WAGOs skjermforbindelsessystem gir effektiv EMC-skjerming. Høyfrekvente interferensstrømmer slipper sikkert bort for å sikre optimal EMC-beskyttelse for maskiner og systemer.
Fordeler:
- Skjermklemmer, samleskinneholdere og et utvalg av tilbehør tilgjengelig
- Skjermklemmer med en fjær for utmerket skjermkontakt og ytelse
- Ulike monteringsalternativer på samleskinner, monteringsplater eller DIN-skinner med spesialspor
- Høydejusterbare vertikale eller horisontale samleskinneholdermontering muliggjør fullstendig installasjonsfleksibilitet
![schirmanschluss_2000x2000px.jpg](/medias/schirmanschluss-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNOeTlvWlRndk9EZzBNVFkxTVRFNU1UZ3pPQzVxY0djfGZjNTk0ZTQzYTdhZTE4ZjU5Y2JhZTY2MTk5MjBhNDMwNjM3ZTg1MmVjZDQzNDlhMWZkZTgyM2FlYzA1OTZjM2U)