[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/no/kontaktpersoner", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/toetasjes-rekkeklemmer-vertikal" }, "headline": "Toetasjes rekkeklemmer med vertikale lederinnganger", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/topjob-s-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtOUzlvTUdZdk9EZzBPREEzTWpZek9EUTVOQzVxY0djfDFlOGU4M2NjZWIzM2U3ZjlkMDY3ZGZkYmZlM2M0YmEyZmI3YTkwYjYwYjljYjE3OTQ0YjZjZGJmNjNkODhhNzc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 13:12:38 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:14:27 CET 2024" }

Nyheter
TOPJOB®S toetasjes rekkeklemmer med enkle vertikale lederinnganger

Kontrollskapene er viktige for problemfri drift av maskiner, utstyr og bygningssystemer. De må ha plass til så mange komponenter som mulig i en kompakt plass. WAGOs TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer har lenge hatt et rykte for å sikre sikker og vedlikeholdsfri systemdrift i en rekke industrielle applikasjoner og bygningsinstallasjoner.

Dine fordeler:

  • Strømlinjeformet terminering via betjeningsverktøy - spesielt i trange plasser
  • Dobbelt så mange klemmepunkter - i samme rekkeklemmebredde
  • Dobbel laskespor på begge etasjer
  • Lateralt vinklet merkespor (ca. 10°) for bedre lesbarhet - ovenfra

Videreføring av denne arven skjer av TOPJOB® S toetasjes rekkeklemmer med vertikale lederinnganger (15°) som er enkle å bruke - spesielt i trange plasser. Klemmene er perfekte for plassbegrensede applikasjoner i koblingsbokser eller ved siden av høye kabelkanaler takket være lederinnganger og betjeningsspor som muliggjør lederterminering fra toppen. Brukervennlighet var også en faktor i design av TOPJOB® S toetasjes rekkeklemmer. Inkludert er den enkle fjærtrykkskoblingsteknologien som gir viktige fordeler under kobling, og krever bare noen få bevegelser. Avhengig av ledertypen, kan ledere enkelt skyves inn i enheten via push-in koblingsteknologi.

Videre er de nye TOPJOB® S toetasjes rekkeklemmene eksepsjonelt slanke (5,2 mm / 0,205 tommer), slik at mange klemmer kan plasseres på DIN-skinnen. En betydelig fordel ved disse nye toetasjes rekkeklemmene er at dobbelt så mange klemmepunkter kan tilkobles i samme klemmebredde. Brukere har også fordel av et dobbelt laskspor på begge etasjene, noe som muliggjør ulike muligheter for sammenkobling. Vertikale lasker tillater potensialer å bli multiplisert over begge etasjer. Det lateralt vinklede merkesporet (10°) øker lesbarheten ovenfra.

TOPJOB® S toetasjes rekkeklemmer med vertikale lederinnganger er designet for ledere i området fra 0,25 til 4 mm2 (22-12 AWG) og med en merkestrøm på 24 A. Den maksimale strømmen ved 4 mm² (12 AWG) er 28 A. Som med alle TOPJOB® S-modeller, kan et stort utvalg av tilbehør brukes med de nye toetasjes rekkeklemmene - fra lasker til merkingsmateriale.

Kontakt oss gjerne

Kundesenter

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer informasjon:

Dette kan også være av interesse for deg

Andre WAGO-produkter

Skinnemonterte rekkeklemmer for enhver applikasjon

Bühnenbild_Reihenklemmen_2000x1125px.jpg