TSN pluss OPC UA
Industriell kommunikasjon må være rask, sanntidskompetent og standardisert slik at bedrifter kan møte utfordringene ved digitalisering. Derfor er WAGO forpliktet til å markedsføre OPC UA over TSN som en form for kommunikasjon som vil muliggjøre morgendagens produsent-uavhengige løsninger på flere nivåer.

Berøringspaneler, 600-serien
Berøringspanel med høy ytelse for krevende kontroll- og visualiseringsoppgaver forbedrer funksjonaliteten til maskiner og systemer, men tilbyr også et fremragende design og avansert teknologi.
Dine fordeler med WAGOs berøringspaneler:
- Høy overføringshastighet med den kraftige Cortex A9 Multicore-prosessoren
- Fleksibel programmering i IEC 61131 eller direkte i Linux®-operativsystemer med åpen kildekode
- Tilpasset konfigurasjonsgrensesnitt og praktisk betjening direkte fra enheten
- Unikt monteringskonsept sparer tid
- Standard tilkobling til WAGOs skyløsninger med kontrollpaneler

Kontrollere
Optimal ytelse og tilgjengelighet: takket være den ekstremt høye ytelsen, lavt strømforbruk, en rekke grensesnitt, plassbesparende design og pålitelighet på høyt nivå, er WAGOs brukervennlige kontrollere (PLS-er) kostnadseffektive automatiseringsløsninger.
Fordeler du får med WAGO-kontrollere:
- Programmerbare med e!COCKPIT (CODESYS V3) og CODESYS V2
- Feltbuss-uavhengig – støtter alle standard feltbusprotokoller og Ethernet-standarder (PROFIBUS, MODBUS, PROFINET, … )
- Skalerbar datakraft fra feltbusskontrollere til PFC100- og PFC200-kontrollere
- Den ideelle kombinasjonen med WAGO-I/O-SYSTEM 750: over 500 I/O-moduler for maksimal fleksibilitet og funksjonell variasjon
- Også for bruk i ekstreme miljøer
For ekstreme miljøer – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTRs ekstremt robuste design gir klare fordeler: Den maksimerer oppetiden, reduserer plassbehovet og senker energi- og vedlikeholdskostnadene fordi man ikke trenger ytterligere klimaanlegg. Systemet er egnet for krevende applikasjoner som er spesielt avhengige av følgende:
Fordeler:
- Ekstreme omgivelsestemperaturer
- Immunitet mot elektromagnetisk interferens og impulsspenninger
- Vibrasjons- og støtmotstand
- Eksplosjonsbeskyttelse