{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert adapterkabel; Eca; Kontakt/plugg MIDI; 3-polet; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD koding A</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse mot feilsammenkobling støtter rask, riktig installering. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og sikkert. Installasjonskontaker gir beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Merkestrømmen og merkespenningen er viktige kriterier når det skal velges en pluggbar installasjonskontakt: De gir informasjon om mulige bruksområder og applikasjoner. Dette produktet har en merkestrøm på 20A – derfor er den egnet for høyere effektbelastninger enn normalt (16A). Med <i>WINSTA</i>® RD har vi funnet opp en produktserie som passer optimalt i borehull eller rørledninger, takket være designet.Produktet er egnet for kabler med en diameter fra 9,2 til 11,4 mm. Bygningssikkerhet må naturligvis være sikret til enhver tid, også etter den elektriske installasjonen er utført. De standardisert sikkerhetskravene knyttet til EU CPR overholdes av dette produktet gjennom brannklasse Eca.<br/><br/><h3>Rask, feilfri montering takket være kabelmonteringene fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelen er forhåndsmontert med rd kontakt og midi plugg. <i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det reduserer behovet for service og reduserer kostnadene betydelig. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over sikkerhet og kvalitet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker med strekkavlastingshus fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.<br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse mot feilkobling eliminerer feil</li><li>produkter perfekt tilpasset dine krav garanterer sikker bruk</li><li>med koding A til en rekke applikasjoner</li><li>nøyaktige mål</li><li>rask utskiftning av defekte enheter.</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-101",
"sku" : "774-9993/1507-101",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4050821572756",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-adapterkabel/p/774-9993_1507-101"
}