{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert adapterkabel; Eca; Kontakt/plugg MIDI; 3-polet; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 3 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD med merkestrøm 20A</h2><br/><br/>Bruk effektive pluggbare koblinger i stedet for arbeidskrevende skrukoblinger: Med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse mot feilsammenkobling. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og sikkert. Installasjonskontaker sikrer beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Pluggbare installasjonskontaker brukes for en belastning på inntil 20A. Derfor er produktet også egnet for strømbelastning med høyere effekt en normalt (16A). <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design design som er ideelt for installering i rørledninger med en innvendig diameter på 20 mm, for eksempel i sektoren for prefabrikerte hus.Produktet er egnet for kabler med en diameter fra 9,2 til 11,4 mm. Bygningssikkerhet må være sikret til enhver tid, også etter den elektriske installasjonen er utført. De standardisert sikkerhetskravene knyttet til EU CPR overholdes til fulle av dette produktet gjennom brannklasse Eca.<br/><br/><h3>Raske, sikre pluggbare koblinger – kabelmonteringer fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten er utstyrt med rd kontakt og midi plugg. <i>WINSTA</i>® er det pluggbare kablingssystemet som er optimalt tilpasset de strenge kravene for elektriske installasjoner. Det muliggjør rask, sikker og fremfor alt feilfri installering av komponenter og kabler. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker med beskyttelse mot feilkobling fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.<br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse mot feilkobling eliminerer feil</li><li>kostnadsbesparelser – mindre avfall på anleggsstedet</li><li>for de fleste applikasjoner</li><li>umiddelbart klar til bruk</li><li>rask utskiftning av defekte enheter.</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-301",
"sku" : "774-9993/1507-301",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4050821572398",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-adapterkabel/p/774-9993_1507-301"
}