{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert adapterkabel; Eca; Kontakt/plugg MIDI; 3-polet; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 4m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD med beskyttelse mot feilkobling</h2><br/><br/>For kraft- og signaloverføring: <i>WINSTA</i>® RD kabelmonteringen med beskyttelsesgrad IP 20. Fargekodingen og den mekaniske kodingen i de pluggbare installasjonskontaktene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet mot inntrengning av faste gjenstander i samsvar med beskyttelsegrad IP 20. Pluggbare installasjonskontaker kan brukes for en strømbelastning på inntil 20A. Derfor er produktet også egnet for strømbelastning med høyere effekt en normalt (16A). <i>WINSTA</i>® RD – for bruksområder som krever runde kabler. Løsninger fra denne produktserien passer i borehull og rørledninger med diameter på opptil 20 mm.Kabler med diameter fra 9,2 til 11,4 mm passer til bruk med dette produktet. Dette produktet overholder alle de minimum sikkerhetskravene for brannklasse Eca; og kan således brukes i områder der brannsikkerhet er relevant.<br/><br/><h3>Rask, feilfri montering takket være kabelmonteringene fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelen er forhåndsmontert med rd kontakt og midi plugg. <i>WINSTA</i>® er det pluggbare kablingssystemet som er optimalt tilpasset de strenge kravene for elektriske installasjoner. Det sikrer rask, sikker og fremfor alt feilfri installering av komponenter og kabler. <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker med brannklasse Eca fra WAGO, gjør installering av elektriske komponenter betydelig enklere.<br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse mot feilkobling</li><li>produkter perfekt tilpasset dine krav garanterer sikker bruk</li><li>med koding A til bruk i en rekke applikasjoner</li><li>fleksibel installasjon som sparer plass</li><li>rask utskiftning av defekte enheter.</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/1507-401",
"sku" : "774-9993/1507-401",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820747-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM01TOHhNek14TXpVNU9EYzFNRGMxTUM4eU1EQmZOemd5TURjME4xOUVSUzVxY0djfGI2OGFhZGZhZGE4YTQzM2U3NzU2YmU4OTQxZGFmMGFiZWExM2IwZjhkOWE0YjNmNmQ5YzcwNzkzMzY1NmQ0NTI",
"gtin13" : "4050821572787",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-adapterkabel/p/774-9993_1507-401"
}