{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Kontakt - plugg; 3-polet; Kod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD med beskyttelse mot feilkobling</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering koding S støtter rask og sikker installering. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og vedlikeholdsfritt. Installasjonskontaker sikrer beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. <i>WINSTA</i>® RD – for når det må være rundt. Løsninger fra denne produktserien passer i borehull og rørledninger med diameter på opptil 20 mm.Produktet er egnet for kabler med en diameter fra 7,4 til 9,4 mm. Bygningssikkerhet må være sikret til enhver tid, også etter den elektriske installasjonen er utført. De standardisert sikkerhetskravene knyttet til EU CPR overholdes av dette produktet gjennom brannklasse Eca.<br/><br/><h3>Rask, feilfri montering takket være kabelmonteringene fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten er levert med en sokkel og en plugg. <i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det reduserer behovet for service og reduserer kostnadene betydelig. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker med beskyttelsesgrad IP 20 fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.<br/><br/><ul><br/><li>pluggbare installasjonskoblinger med beskyttelse mot feilmating</li><li>produkter perfekt tilpasset dine krav garanterer sikker bruk</li><li>for Vekselstrømsapplikasjoner</li><li>skreddersydde løsninger</li><li>praktisk installasjon og idriftsetting</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-305",
"sku" : "774-9973/006-305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4050821683919",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-forbindelseskabel/p/774-9973_006-305"
}