{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Kontakt - plugg; 3-polet; Kod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD 3-pol</h2><br/><br/>Bruk effektive pluggbare koblinger i stedet for arbeidskrevende skrukoblinger: Med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med låseanordning. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og sikkert. Installasjonskontaker sikrer beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. <i>WINSTA</i>® RD – for bruksområder som krever runde kabler. Løsninger fra denne produktserien er egnet for borehull og rørledninger med diameter på opptil 20 mm.Produktet er egnet for kabler med en diameter fra 7,4 til 9,4 mm. Dette produktet overholder alle de minimum brannsikkerhetskravene for brannklasse Eca; derfor kan det brukes i domener der brannsikkerhet er relevant.<br/><br/><h3>Raske, sikre pluggbare koblinger – kabelmonteringer fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten er levert med en sokkel og en plugg. <i>WINSTA</i>® er det pluggbare kablingssystemet som er optimalt tilpasset de strenge kravene for elektriske installasjoner. Det muliggjør rask, sikker og fremfor alt feilfri installering av komponenter og kabler. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over sikkerhet og kvalitet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker med strekkavlastingshus fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.<br/><br/><ul><br/><li>pluggbare installasjonskoblinger med beskyttelse mot feilmating</li><li>produkter perfekt tilpasset dine krav garanterer sikker bruk</li><li>med koding S for bruk i komponenter som f.eks. motorer eller frekvensomformere</li><li>fleksibel installasjon som sparer plass</li><li>praktisk installasjon og idriftsetting</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-505",
"sku" : "774-9973/006-505",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4055143104890",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-forbindelseskabel/p/774-9973_006-505"
}