{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Kontakt - plugg; 3-polet; Kod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD koding S</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse mot feilsammenkobling gir mulighet for tilkobling av helkjerne, flertrådet og fintrådet ledere. For bedre beskyttelse i elektriske installasjoner, er de pluggbare installasjonskontaktene utstyrt med mekanisk beskyttelse mot feilkobling. Installasjonskontaker gir beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design design som er ideelt for installering i rørledninger med en innvendig diameter på 20 mm, for eksempel i sektoren for prefabrikerte hus.Kabler med diameter fra 7,4 til 9,4 mm er egnet til bruk med dette produktet. Bygningssikkerhet må være sikret til enhver tid, også etter den elektriske installasjonen er utført. De grunnleggende sikkerhetskravene knyttet til EU CPR overholdes av dette produktet gjennom brannklasse Eca.<br/><br/><h3>Pluggbare koblinger i stedet for skruekoblinger – kabelmonteringer fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelen er forhåndsmontert med en sokkel og en plugg. <i>WINSTA</i>® er det pluggbare kablingssystemet som er perfekt tilpasset de strenge kravene for elektriske installasjoner. Det sikrer rask, sikker og fremfor alt feilfri installering av komponenter og kabler. <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker med låseanordning fra WAGO, gjør installering av elektriske komponenter merkbart enklere.<br/><br/><ul><br/><li>pluggbare installasjonskoblinger med beskyttelse mot feilmating</li><li>spart tid, siden ingen kabling kreves på anleggsområdet</li><li>med koding S for bruk i komponenter som f.eks. motorer eller frekvensomformere</li><li>nøyaktige mål</li><li>praktisk installasjon og idriftsetting</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-705",
"sku" : "774-9973/006-705",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4055143145480",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-forbindelseskabel/p/774-9973_006-705"
}