{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Plugg / åpne ender; 3-polet; Kod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD koding S</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering koding S sikrer rask og sikker installasjon. Mekanisk koding og fargekoding i de pluggbare installasjonskontaktene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Det resulterer i at brukerens fingre aldri er i kontakt med strømførende ledende deler <i>WINSTA</i>® RD – for når det må være rundt. Løsninger fra denne produktserien passer i borehull og rørledninger med diameter på opptil 20 mm.Produktet er egnet for kabler med en diameter fra 7,4 til 9,4 mm. Avmantlingslengden er 100 mm. Dette produktet overholder alle de grunnleggende sikkerhetskravene for brannklasse Eca; og kan således brukes i områder der brannsikkerhet er relevant.<br/><br/><h3>Rask, feilfri montering takket være kabelmonteringene fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten er utstyrt med en plugg og en åpen ende. <i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det sparer tid, reduserer kostnadene og reduserer behovet for service. Få også fordelene av den pluggbare versjonen med vår vedlikeholdsfrie fjærklemme teknologi. Planlegg installasjonen din med <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker med brannklasse Eca fra WAGO.<br/><br/><ul><br/><li>pluggbare installasjonskoblinger med beskyttelse mot feilmating</li><li>kostnadsbesparelser – mindre avfall på anleggsstedet</li><li>med koding S for AC-applikasjoner for distribuerte komponenter</li><li>umiddelbart klar til bruk</li><li>rask og sikker installasjon</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/206-305",
"sku" : "774-9973/206-305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820751-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaFppOHhNek14TXpZd09UVXpNVFF5TWk4eU1EQmZOemd5TURjMU1WOUVSUzVxY0djfGNjYzQ0OTQ4MThjZDhmZGVlODc4NTMyMDViOTVmOGUyYzdhM2EwYzc5NzI5OTYyZmMwMWJmYWRiZTcyMGFlNDA",
"gtin13" : "4055143319133",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-forbindelseskabel/p/774-9973_206-305"
}