{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Plugg / åpne ender; 3-polet; Kod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²; brun",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD med beskyttelsesgrad IP 20</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelsesgrad IP 20 den pluggbare løsningen for applikasjonen din i kontrollskap, for lyskoblinger eller på PCB-er. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og sikkert. Installasjonskontaker sikrer beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design som er ideelt for installering i rørledninger med en innvendig diameter på 20 mm, for eksempel i sektoren for prefabrikerte hus.Diametrene for tilkobling for kabler som passer til dette produktet varierer fra 7,4 til 9,4 mm Avmantlingslengden er 100 mm. Bygningssikkerhet må naturligvis være sikret til enhver tid, også etter den elektriske installasjonen er utført. De standardisert sikkerhetskravene knyttet til EU CPR overholdes til fulle av dette produktet gjennom brannklasse Eca.<br/><br/><h3>Raske, sikre pluggbare koblinger – kabelmonteringer fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten er utstyrt med en plugg og en åpen ende. <i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det sparer tid, reduserer kostnadene og reduserer behovet for service. <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker koding S fra WAGO, gjør installering av elektriske komponenter betydelig enklere.<br/><br/><ul><br/><li>pluggbare installasjonskoblinger med beskyttelse mot feilmating</li><li>kostnadsbesparelser – mindre avfall på anleggsstedet</li><li>for Vekselstrømsapplikasjoner</li><li>nøyaktige mål</li><li>rask og sikker installasjon</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/206-705",
"sku" : "774-9973/206-705",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820751-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaFppOHhNek14TXpZd09UVXpNVFF5TWk4eU1EQmZOemd5TURjMU1WOUVSUzVxY0djfGNjYzQ0OTQ4MThjZDhmZGVlODc4NTMyMDViOTVmOGUyYzdhM2EwYzc5NzI5OTYyZmMwMWJmYWRiZTcyMGFlNDA",
"gtin13" : "4055143319218",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-forbindelseskabel/p/774-9973_206-705"
}