{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Kontakt - plugg; 3-polet; Kod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; hvit",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD med beskyttelse mot feilkobling</h2><br/><br/>Bruk effektive pluggbare koblinger i stedet for tungvinte skrukoblinger: Med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering koding A. Våre pluggbare installasjonskoblinger med faerklemmeteknologi virker helt uten skrutilkobling. Det muliggjør ressurseffektivt og feilfri installering til en rekke applikasjoner. Fargekodingen og den mekaniske kodingen i de pluggbare installasjonskontaktene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet mot inntrengning av faste gjenstander i samsvar med beskyttelsegrad IP 20. <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design som er svært god for installering i rørledninger med en innvendig diameter på 20 mm, for eksempel ved bygging av prefabrikerte hus.Bygningssikkerhet må naturligvis være sikret til enhver tid, også etter den elektriske installasjonen er utført. De standardisert sikkerhetskravene knyttet til EU CPR overholdes av dette produktet gjennom brannklasse Eca.<br/><br/><h3>Raske, sikre pluggbare koblinger – kabelmonteringer fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten er levert med en sokkel og en plugg. <i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem er perfekt tilpasset til de strenge kravene for bygginstallasjoner. Det gjør den elektriske installasjonen pluggbar og følgelig mer effektiv, pålitelig og feilfri. Med dette prefabrikkerte kablingssystemet reduseres både monteringstid og feil under installering på byggeplassen. <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker med strekkavlastingshus fra WAGO, gjør installering av elektriske komponenter betydelig enklere.<br/><br/><ul><br/><li>pluggbare installasjonskoblinger med beskyttelse mot feilmating</li><li>produkter perfekt tilpasset dine krav garanterer sikker bruk</li><li>med koding A til bruk i en rekke applikasjoner</li><li>klar til montering og bruk umiddelbart</li><li>praktisk installasjon og idriftsetting</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/006-102",
"sku" : "774-9993/006-102",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820758-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnelpTOHhNek14TXpZd09ETXhPVEF3Tmk4eU1EQmZOemd5TURjMU9GOUVSUzVxY0djfDRjYjVhOGUzZGVmN2E4ZGEyZDZmOTM3YzMxYjQzMjg3NzczZWQ2MjBiYTZiNjJkNTQyZGM1MWU1ZTJmZmQxYmY",
"gtin13" : "4045454320454",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-forbindelseskabel/p/774-9993_006-102"
}