{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Kontakt - plugg; 3-polet; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 5 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD 3-pol</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse mot feilsammenkobling gir mulighet for tilkobling av helkjerne, flertrådet og fintrådet ledere. Mekanisk koding og fargekoding i de pluggbare installasjonskontaktene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Installasjonskontaker sikrer beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Pluggbare installasjonskontaker er utviklet for en strømbelastninger på inntil 20A. Derfor kan den brukes til belastninger med høyere effekt enn normalt (16A). Med <i>WINSTA</i>® RD har vi funnet opp en produktserie som passer som hånd i hanske i rørledninger eller borehull, på grunn av designet.Diameter for kabler som kan brukes med dette produktet varierer fra 9,2 til 11,4 mm Dette produktet overholder alle de minimum sikkerhetskravene for brannklasse Eca; dermed kan det brukes i domener der brannsikkerhet er relevant.<br/><br/><h3>Raske, sikre pluggbare koblinger – kabelmonteringer fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten er levert med en sokkel og en plugg. <i>WINSTA</i>® er det pluggbare kablingssystemet som er optimalt tilpasset de strenge kravene for elektriske installasjoner. Det muliggjør rask, sikker og fremfor alt feilfri installering av komponenter og kabler. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over sikkerhet og kvalitet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker med beskyttelse mot feilkobling fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.<br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse mot feilkobling</li><li>kostnadsbesparelser – mindre avfall på anleggsstedet</li><li>med koding A til en rekke applikasjoner</li><li>skreddersydde løsninger</li><li>rask utskiftning av defekte enheter.</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/007-501",
"sku" : "774-9993/007-501",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobU55OHhNek14TXpZd01EVTFNams1TUM4eU1EQmZOemd5TURjME9WOUVSUzVxY0djfGNkYjBhMzNmMjMwNjRlMzVkMzkzN2I4ZTA1MGYyYTY3ZWVkNjg0OGRjNmFhMjFmNmU1MTEzN2Y3ZDA2OWRhYjk",
"gtin13" : "4045454320720",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-forbindelseskabel/p/774-9993_007-501"
}