{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Kontakt - plugg; 3-polet; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 7 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD med beskyttelse mot feilkobling</h2><br/><br/>Bruk effektive pluggbare koblinger i stedet for arbeidskrevende skrukoblinger: Med <i>WINSTA</i>® RD kabelmontering merkestrøm 20A. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og vedlikeholdsfritt. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Det betyr at brukerens fingre aldri er i kontakt med strømførende ledende deler Pluggbare installasjonskontaker er utviklet for en belastning på inntil 20A. Derfor kan den brukes til belastninger med høyere effekt enn normalt (16A). <i>WINSTA</i>® RD har et rundt design design som er perfekt for installering i rørledninger med en innvendig diameter på 20 mm, for eksempel i sektoren for prefabrikerte hus.Produktet passer for kabler med en diameter fra 9,2 til 11,4 mm. I henhold til Europeisk CPR, er brannklassifiseringen av kabler som brukes i bygg og anlegg også kritisk for byggets sikkerhet. For bygninger med normal sikkerhets krav er produktet med brann klasse Eca egnet.<br/><br/><h3>Pluggbare koblinger i stedet for skruekoblinger – kabelmonteringer fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten er utstyrt med en sokkel og en plugg. <i>WINSTA</i>® er det pluggbare kablingssystemet som er optimalt tilpasset de strenge kravene for elektriske installasjoner. Det muliggjør feilfri installering av kabler og komponenter, raskt og pålitelig. <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker med beskyttelse mot feilkobling fra WAGO, gjør installering av elektriske komponenter merkbart enklere.<br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse mot feilkobling</li><li>produkter perfekt tilpasset dine krav garanterer sikker bruk</li><li>med koding A til en rekke applikasjoner</li><li>skreddersydde løsninger</li><li>rask utskiftning av defekte enheter.</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/007-701",
"sku" : "774-9993/007-701",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobU55OHhNek14TXpZd01EVTFNams1TUM4eU1EQmZOemd5TURjME9WOUVSUzVxY0djfGNkYjBhMzNmMjMwNjRlMzVkMzkzN2I4ZTA1MGYyYTY3ZWVkNjg0OGRjNmFhMjFmNmU1MTEzN2Y3ZDA2OWRhYjk",
"gtin13" : "4045454320768",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-forbindelseskabel/p/774-9993_007-701"
}