{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Plugg / åpne ender; 3-polet; Kod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; hvit",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD 3-pol</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering merkestrøm 16A gir mulighet for tilkobling av alle type ledere. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og vedlikeholdsfritt. Installasjonskontaker sikrer beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Med <i>WINSTA</i>® RD har vi introdusert en produktserie som passer som hånd i hanske i rørledninger eller borehull, på grunn av designet.Diameter for kabler som kan brukes med dette produktet varierer fra 7,4 til 9,4 mm Avmantlingslengden er 55 mm. Dette produktet overholder alle de grunnleggende brannsikkerhetskravene for brannklasse Eca; og kan således brukes i områder der brannsikkerhet er relevant.<br/><br/><h3>Pluggbare koblinger i stedet for skruekoblinger – kabelmonteringer fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelen er forhåndsmontert med en plugg og en åpen ende. <i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem er perfekt tilpasset til de strenge kravene for bygginstallasjoner. Det gjør den elektriske installasjonen pluggbar og derfor raskere, pålitelig og feilfri. Med dette prefabrikkerte kablingssystemet reduseres både monteringstid og feil under installering på byggeplassen. Få også fordelene av den pluggbare versjonen med vår vedlikeholdsfrie fjærklemme teknologi. Planlegg installasjonen din med <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker med beskyttelsesgrad IP 20 fra WAGO.<br/><br/><ul><br/><li>pluggbare installasjonskoblinger med beskyttelse mot feilmating</li><li>spart tid, siden ingen kabling kreves på anleggsområdet</li><li>for de fleste applikasjoner</li><li>skreddersydde løsninger</li><li>praktisk installasjon og idriftsetting</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/206-502",
"sku" : "774-9993/206-502",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820759-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMk5DOHhNek14TXpVNU9ETTVNRE13TWk4eU1EQmZOemd5TURjMU9WOUVSUzVxY0djfDg2OTE0ZDRjYWZlZDAwYWVhYmY5MGVmM2I3MWMyODBjMTQxZTNlNTFmY2FjNDhmNjJlNDJiYTkyZmU1MjdkOWM",
"gtin13" : "4045454323479",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-forbindelseskabel/p/774-9993_206-502"
}