{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Kontakt / åpne ender; 3-polet; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 5 m; 2,50 mm²; sort",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD med beskyttelse mot feilkobling</h2><br/><br/>For kraft- og signaloverføring: <i>WINSTA</i>® RD kabelmonteringen med beskyttelse mot feilsammenkobling. Fargekodingen og den mekaniske kodingen i de pluggbare installasjonskontaktene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Installasjonskontaker sikrer beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Pluggbare installasjonskontaker kan brukes for en belastning på inntil 20A. Derfor er produktet også egnet for strømbelastning med høyere effekt en normalt (16A). Med <i>WINSTA</i>® RD har vi introdusert en produktserie som passer som hånd i hanske i borehull eller rørledninger, takket være designet.Produktet passer for kabler med en diameter fra 9,2 til 11,4 mm. Avmantlingslengden er 80 mm. Bygningssikkerhet må være sikret til enhver tid, også etter den elektriske installasjonen er utført. De standardisert sikkerhetskravene knyttet til EU CPR overholdes til fulle av dette produktet gjennom brannklasse Eca.<br/><br/><h3>Rask, feilfri montering takket være kabelmonteringene fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelen er forhåndsmontert med en sokkel og en åpen ende. <i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det reduserer behovet for service og reduserer kostnadene betydelig. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet: <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker koding A fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.<br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse mot feilkobling eliminerer feil</li><li>spart tid, siden ingen kabling kreves på anleggsområdet</li><li>med koding A til en rekke applikasjoner</li><li>umiddelbart klar til bruk</li><li>rask utskiftning av defekte enheter.</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/3207-501",
"sku" : "774-9993/3207-501",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820743-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoaE1TOHhNek14TXpZd09URTNNRGszTkM4eU1EQmZOemd5TURjME0xOUVSUzVxY0djfDcxZDM2MWYzY2FkZjQyMzU1MTAzOGFjOTYwNTkzMWVkZGFjZTI0MzhlYTY4MWQ4YmQ0ZDk0NmI3NjAxMjZkNzM",
"gtin13" : "4055143581035",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-forbindelseskabel/p/774-9993_3207-501"
}