{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "forhåndsmontert Y-kabel; Eca; Kod. A/S; H05VV-F 3G 2,5 mm²; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 0,4 m; 2,50 mm²",
"description" : "<h2>Kabelmontering <i>WINSTA</i>® RD med beskyttelse mot feilkobling</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® RD kabelmontering med beskyttelse mot feilsammenkobling den pluggbare løsningen for applikasjonen din i kontrollskap, på PCB-er eller for lyskoblinger. WAGO pluggbare installasjonskoblinger brukes når kravene gjentas eller er distribuert på et definert mønster. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og sikkert. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Det resulterer i at brukerens fingre aldri er i kontakt med strømførende ledende deler <i>WINSTA</i>® RD – for bruksområder som krever runde kabler. Løsninger fra denne produktserien er egnet for borehull og rørledninger med diameter på opptil 20 mm.Produktet passer for kabler med en diameter fra 9,2 til 11,4 mm. Bygningssikkerhet må være sikret til enhver tid, også etter den elektriske installasjonen er utført. De standardisert sikkerhetskravene knyttet til EU CPR overholdes av dette produktet gjennom brannklasse Eca.<br/><br/><h3>Rask, feilfri montering takket være kabelmonteringene fra WAGO</h3><br/><br/>Kabelenheten er levert med rd kontakt, rd kontakt, midi plugg og midi-kontakt. <i>WINSTA</i>® er det pluggbare kablingssystemet som er perfekt tilpasset de strenge kravene for elektriske installasjoner. Det tilbyr feilfri installering av kabler og komponenter, raskt og pålitelig. <i>WINSTA</i>® RD pluggbare installasjonskontaker med strekkavlastingshus fra WAGO, gjør installering av elektriske komponenter betydelig enklere.<br/><br/><ul><br/><li>pluggbare installasjonskoblinger med beskyttelse mot feilmating</li><li>spart tid, siden ingen kabling kreves på anleggsområdet</li><li>for de fleste applikasjoner</li><li>nøyaktige mål</li><li>rask utskiftning av defekte enheter.</li></ul>",
"mpn" : "774-5001/102-000",
"sku" : "774-5001/102-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10053286-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcyWkM4eE16Y3lNVEV4TlRBek16WXpNQzh5TURCZk1UQXdOVE15T0RaZlJFVXVhbkJufDE1M2FiZDQ2NDZkMGY1OGM1ZDRiNWZlOGFmODY0MmY4YmYzNDdhZjVlOTgwNmU3MTE5ZTI5MzdjZjg2NTVmNzQ",
"gtin13" : "4066966302264",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/forh%C3%A5ndsmontert-y-kabel/p/774-5001_102-000"
}