{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Plugg; med strekkavlastningshylse; 5-polet; Kod. A; 4,00 mm²; hvit",
"description" : "<h2>Han-kontakt/plugg <i>WINSTA</i>® MIDI med strekkavlastning</h2><br/><br/>For kraft- og signaloverføring: <i>WINSTA</i>® MIDI han-kontakt/plugget koding A. I kontrollkabinetter eller for tilkoblinglys– pluggbare installasjonskoblinger fra WAGO lar deg opprette forbindelser i henhold til flere varianter. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og vedlikeholdsfritt. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet mot inntrengning av faste gjenstander i samsvar med beskyttelsegrad IP 20. Koding A <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker, garanterer dens bruk i en rekke applikasjoner, som krever fleksible løsninger. Pluggbare installasjonskontaker er utviklet for en belastning på inntil 25A. Derfor kan den brukes til belastninger med høyere effekt enn normalt (16A). Vår <i>WINSTA</i>® MIDI-produktserie gir fleksibilitet for installasjon. Med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi garanterer den feilfri og tidsbesparende installering og gir egendefinering og fleksibilitet som passer til et enormt utvalg av installasjonskrav. <br/><br/><h3>Lavere kostnader gjennom rask idriftsetting og fjerning av vedlikeholdsutgifter – løsninger med <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® er det pluggbare kablingssystemet som er perfekt tilpasset de strenge kravene for elektriske installasjoner. Det tilbyr feilfri installering av kabler og komponenter, raskt og pålitelig. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet: <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker med beskyttelse mot feilkobling fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.<br/><br/><ul><br/><li>pluggbare installasjonskoblinger med beskyttelse mot feilmating</li><li>for hurtig og sikker tilkobling</li><li>for de fleste applikasjoner</li><li>fleksibel installasjon som sparer plass</li><li>praktisk installasjon og idriftsetting</li></ul>",
"mpn" : "770-335",
"sku" : "770-335",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347826-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDczfGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZzVNeTh4TkRBd01qUXpNamsyTmpZNE5pOHlNREJmTmpNME56Z3lObDlFUlM1cWNHY3w1YjM1MDJlMWU1ZWFiOGZhY2YyYzZmNWY2ZDljMDE1ODdlZWI1YzU5NTIwMzQxZGVhYzE4YTE3ZjZmODI4NWNk",
"gtin13" : "4044918254700",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/plugg/p/770-335"
}