{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Pluggbar kontakt; med utstående grensesnitt; 3-polet; Kod. A; 4,00 mm²; sort",
"description" : "<h2>Hun-kontakt/sokkel <i>WINSTA</i>® MIDI med beskyttelse mot feilkobling</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hun-kontakt/sokkel merkestrøm 25A gir mulighet for tilkobling av alle type ledere. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og sikkert. Installasjonskontaker sikrer beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Standard applikasjoner for nesten alle bruksområder, kan realiseres med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker med koding A. Merkestrømmen og merkespenningen er viktige kriterier når det skal velges en pluggbar installasjonskontakt: De forteller oss om produktets bruksområder. Dette produktet har en merkestrøm på 25A – så den er egnet for høyere effektbelastninger enn normalt (16A). <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi kan brukes i et stort utvalg produkter for en rask, enkel og feilfri installasjon.<br/><br/><h3>Lavere kostnader gjennom rask idriftsetting og fjerning av vedlikeholdsutgifter – løsninger med <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® er det pluggbare kablingssystemet som er perfekt tilpasset de strenge kravene for elektriske installasjoner. Det muliggjør feilfri installering av kabler og komponenter, raskt og pålitelig. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker med merking fra WAGO, gjør installering av elektriske komponenter merkbart enklere.<br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse mot feilkobling</li><li>for hurtig og sikker tilkobling</li><li>for de fleste applikasjoner</li><li>skreddersydde løsninger</li><li>praktisk installasjon og idriftsetting</li></ul>",
"mpn" : "770-703/009-000",
"sku" : "770-703/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000300029d91000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdJeEwyZzBOeTh4TXpjNU56TTVPVGN5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeU9XUTVNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc1ZDZhNzM2Y2QxZTU0NDQxZTY2Nzc2ODQ1Nzc0YTNkZmJkZmUxY2I4YTk4NzhiMDljZDQxYjk2Nzk1MDNkN2U",
"gtin13" : "4055143722414",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/pluggbar-kontakt/p/770-703_009-000"
}