{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Pluggbar kontakt; 4-polet; Kod. A; 4,00 mm²; sort",
"description" : "<h2>Hun-kontakt/sokkel <i>WINSTA</i>® MIDI med beskyttelse mot feilkobling</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hun-kontakt/sokkel med beskyttelse mot feilsammenkobling gir mulighet for tilkobling av alle type ledere. Fargekodingen og den mekaniske kodingen i de pluggbare installasjonskontaktene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Det betyr at brukerens fingre aldri er i kontakt med strømførende ledende deler Koding A <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker signaliserer dens bruk i en rekke applikasjoner, som krever fleksible løsninger. Pluggbare installasjonskontaker er utviklet for en strømbelastninger på inntil 25A. Derfor kan den brukes til belastninger med høyere effekt enn normalt (16A). <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi finnes i et stort utvalg produkter for rask, enkel, fleksibel og sikker installasjon.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger for elektroinstallasjonen din – beskyttet mot feilkobling og er vedlikeholdsfritt</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® er det pluggbare kablingssystemet som er optimalt tilpasset de strenge kravene for elektriske installasjoner. Det muliggjør rask, sikker og fremfor alt feilfri installering av komponenter og kabler. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet: <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker koding A fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.<br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse mot feilkobling</li><li>forhåndsmonterte versjoner</li><li>med koding A til en rekke applikasjoner</li><li>nøyaktige mål</li><li>praktisk installasjon og idriftsetting</li></ul>",
"mpn" : "770-704",
"sku" : "770-704",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000200039969000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzBOaTh4TXpNd09UY3pOelF6TlRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek9UazJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJjOGM0OGRiNzQ4NmRiZmMyNGE2MjI5YmYzNzFkMjM0MWEyM2E3NzBjYWYxNTY3ZWU0NjRmYjQ5ZjcyOTdjNTA",
"gtin13" : "4044918252584",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/pluggbar-kontakt/p/770-704"
}