{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Pluggbar kontakt; med utstående grensesnitt; 5-polet; Kod. A; 4,00 mm²; sort",
"description" : "<h2>Hun-kontakt/sokkel <i>WINSTA</i>® MIDI 5-pol</h2><br/><br/>Bruk effektive pluggbare koblinger i stedet for arbeidskrevende skrukoblinger: Med <i>WINSTA</i>® MIDI hun-kontakt/sokkel 5-pol. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og vedlikeholdsfritt. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Dette betyr at brukerens fingre aldri er i kontakt med strømførende ledende deler Generelle applikasjoner for nesten alle bruksområder, kan implementeres med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker med koding A. Merkestrømmen og merkespenningen er viktige kriterier når det skal velges en pluggbar installasjonskontakt: De forteller oss om produktets bruksområder. Dette produktet har en merkestrøm på 25A – så den er egnet for høyere effektbelastninger enn normalt (16A). Vår <i>WINSTA</i>® MIDI-produktserie gir maksimal fleksibilitet for installasjon. Med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi garanterer den tidsbesparende og feilfri installering og gir fleksibilitet og egendefinering som passer til alle installasjonskrav.<br/><br/><h3>Lavere kostnader gjennom rask idriftsetting og fjerning av vedlikeholdsutgifter – løsninger med <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem er perfekt tilpasset til de strenge kravene for bygginstallasjoner. Det gjør den elektriske installasjonen pluggbar og følgelig mer effektiv, pålitelig og feilfri. Med dette prefabrikkerte kablingssystemet reduseres både monteringstid og feil under installering på byggeplassen. Dra også nytte av den pluggbare versjonen med vår vedlikeholdsfrie fjærklemme teknologi. Planlegg installasjonen din med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker med merking fra WAGO.<br/><br/><ul><br/><li>pluggbare installasjonskoblinger med beskyttelse mot feilmating</li><li>fleksibelt system</li><li>egnet til de fleste applikasjoner</li><li>skreddersydde løsninger</li><li>rask utskiftning av defekte enheter.</li></ul>",
"mpn" : "770-705/009-000",
"sku" : "770-705/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b0003835c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGhZUzh4TXpnd01qTTNOemczTVRNNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBek9ETTFZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRkNTRiNjYzMTcxNDc4NzUzMzRiZDg1ZDAzMGJiYzBmN2ZiOTU0NzQ0YzBlMWU4MTg2MjI1MzUyMDVlMmMwNzY",
"gtin13" : "4055143594165",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/pluggbar-kontakt/p/770-705_009-000"
}