{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Pluggbar kontakt; med utstående grensesnitt; 5-polet; Kod. A; 4,00 mm²; hvit",
"description" : "<h2>Hun-kontakt/sokkel <i>WINSTA</i>® MIDI med beskyttelsesgrad IP 20</h2><br/><br/>Bruk effektive pluggbare koblinger i stedet for arbeidskrevende skrukoblinger: Med <i>WINSTA</i>® MIDI hun-kontakt/sokkel med beskyttelsesgrad IP 20. Mekanisk koding og fargekoding i de pluggbare installasjonskontaktene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Det resulterer i at brukerens fingre aldri er i kontakt med strømførende ledende deler <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installasjonskontakt med koding A i hvitt eller svart, brukes vanligvis til generelle applikasjoner eller til distribusjon av strøm. Pluggbare installasjonskontaker kan brukes for en strømbelastning på inntil 25A. Produktet er derfor også egnet for belastning med høy effekt. Vår <i>WINSTA</i>® MIDI-produktserie gir fleksibilitet for elektroinstallasjonen. Med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi garanterer den feilfri og tidsbesparende installering og gir fleksibilitet og egendefinering som passer til et stort utvalg av installasjonskrav.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-Fjærteknologi – pluggbar installasjon i stedet for arbeidskrevende skrukoblinger!</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det sparer tid, reduserer kostnadene og reduserer behovet for service. Få også fordelene av den pluggbare versjonen med vår vedlikeholdsfrie fjærklemme teknologi. Planlegg installasjonen din med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker med merking fra WAGO.<br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse mot feilkobling</li><li>fleksibelt system</li><li>for de fleste applikasjoner</li><li>umiddelbart klar til bruk</li><li>rask og sikker installasjon</li></ul>",
"mpn" : "770-725/009-000",
"sku" : "770-725/009-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347883-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTQxfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGpaQzh4TkRZNE16WXhNalkwTXpNMU9DOHlNREJmTmpNME56ZzRNMTlFUlM1cWNHY3w3ZWRmMzMzMjQ5MzUwMTk3MDI4NDRkMGRlZDUzNThiZTIwYjc1Mzg3MWZmNTQ5OGY3YTBlNzBjMTE4Nzc0YmU1",
"gtin13" : "4055143594134",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/pluggbar-kontakt/p/770-725_009-000"
}