{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Pluggbar kontakt; 5-polet; Kod. B; 4,00 mm²; grå",
"description" : "<h2>Hun-kontakt/sokkel <i>WINSTA</i>® MIDI med beskyttelsesgrad IP 20</h2><br/><br/>For kraft- og signaloverføring: <i>WINSTA</i>® MIDI hun-kontakt/sokkelet 5-pol,. Kodingsalternativene reduserer installasjonsfeil, slik at alle komponenter kan kables raskt og sikkert. Installasjonskontaker gir beskyttelse mot strømførende komponenter i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Løsninger som feks. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installasjonskontakt med koding B er passende for applikasjoner knyttet til prosesskontroll, for eksempel for belysning eller i datanettverk.. Pluggbare installasjonskontaker kan brukes for en belastning på inntil 25A. Produktet er derfor spesielt egnet for belastning med høy effekt. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi kan brukes i et stort utvalg produkter for rask, enkel, sikker og feilfri installasjon.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger for elektroinstallasjonen din – beskyttet mot feilkobling og er vedlikeholdsfritt</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem er perfekt tilpasset til de strenge kravene for bygginstallasjoner. Det gjør den elektriske installasjonen pluggbar og dermed raskere, pålitelig og feilfri. Med dette prefabrikkerte kablingssystemet reduseres både monteringstid og feil under installering på byggeplassen. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker med låseanordning fra WAGO, gjør installering av elektriske komponenter betydelig enklere.<br/><br/><ul><br/><li>pluggbare installasjonskoblinger med beskyttelse mot feilmating</li><li>forhåndsmonterte versjoner</li><li>med koding B for kontrollere for eksempel f.eks. lysarmaturer og persienner</li><li>fleksibel installasjon som sparer plass</li><li>rask utskiftning av defekte enheter.</li></ul>",
"mpn" : "770-745/064-000",
"sku" : "770-745/064-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347864-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYzfGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyaGxNaTh4TkRBd01qVTRNRE0xTnpFMU1DOHlNREJmTmpNME56ZzJORjlFUlM1cWNHY3xhODY5ZWUzZWNjMTY1MGFiZDkxNmE4OWNmOWZhNDZiYWZmZjU3MTE5NWFkOWU1YzQzMDk3MjZmMzQ5ZjExMjMx",
"gtin13" : "4055143594202",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/pluggbar-kontakt/p/770-745_064-000"
}