{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Pluggbar kontakt; 3-polet; Kod. B; 4,00 mm²; rosa",
"description" : "<h2>Hun-kontakt/sokkel <i>WINSTA</i>® MIDI koding B</h2><br/><br/>Bruk effektive pluggbare koblinger i stedet for tungvinte skrukoblinger: Med <i>WINSTA</i>® MIDI hun-kontakt/sokkel merkestrøm 25A. Fargekodingen og den mekaniske kodingen i de pluggbare installasjonskontaktene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet mot inntrengning av faste gjenstander i samsvar med beskyttelsegrad IP 20. Koding B gjør det mulig å bruke <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installasjonskontakt til i domenene automatisering, mekanisk ingeniørkunst og robotikk samt datanettverk.. Pluggbare installasjonskontaker brukes for en belastning på inntil 25A. Derfor er produktet også egnet for strømbelastning med høyere effekt en normalt (16A). Vår <i>WINSTA</i>® MIDI-produktserie gir fleksibilitet for installasjon. Gjennom Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi garanterer den feilfri og tidsbesparende installering og gir fleksibilitet som passer til alle installasjonskrav.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-Fjærteknologi – pluggbar installasjon i stedet for arbeidskrevende skrukoblinger!</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det reduserer behovet for service og reduserer kostnadene betydelig. Dra også nytte av den pluggbare versjonen med vår vedlikeholdsfrie fjærklemme teknologi. Planlegg installasjonen din med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker koding B fra WAGO.<br/><br/><ul><br/><li>pluggbare installasjonskoblinger med beskyttelse mot feilmating</li><li>fleksibelt system</li><li>for automatiseringskontrollører</li><li>klar til montering og bruk umiddelbart</li><li>rask utskiftning av defekte enheter.</li></ul>",
"mpn" : "770-783",
"sku" : "770-783",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120003efb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyaGlOQzh4TkRBd01qZzJOamswTmpBM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBelpXWmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFlMjNlMDQwZGJjZmMwZjJmZmU1NGVmMzQ0ZTExMDkzODY4YWMzN2MzYWQ0YzVkOTIxNTIxNzkzYjFlYzZmMDM",
"gtin13" : "4050821458203",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/pluggbar-kontakt/p/770-783"
}