{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Pluggbar plugg; 3-polet; Kod. B; 4,00 mm²; grå",
"description" : "<h2>Han-kontakt/plugg <i>WINSTA</i>® MIDI med merkestrøm 25A</h2><br/><br/>For kraft- og signaloverføring: <i>WINSTA</i>® MIDI han-kontakt/plugget koding B. Fargekodingen og den mekaniske kodingen i de pluggbare installasjonskontaktene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet mot inntrengning av faste gjenstander i samsvar med beskyttelsegrad IP 20. Løsninger som feks. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installasjonskontakt med koding B er passende for applikasjoner knyttet til prosesskontroll, for eksempel for belysning eller i datanettverk.. Pluggbare installasjonskontaker er utviklet for en spenningsbelastning på inntil 25A. Derfor kan den brukes til belastninger med høyere effekt enn normalt (16A). Vår <i>WINSTA</i>® MIDI-produktserie gir fleksibilitet for installering av alle applikasjoner. Med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi garanterer den feilfri og tidsbesparende installering og gir fleksibilitet og egendefinering som passer til alle installasjonskrav.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP®-Fjærteknologi – pluggbar installasjon i stedet for arbeidskrevende skrukoblinger!</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem er perfekt tilpasset til de strenge kravene for bygginstallasjoner. Det gjør den elektriske installasjonen pluggbar og derfor raskere, pålitelig og feilfri. Med dette prefabrikkerte kablingssystemet reduseres både monteringstid og installasjonsfeil på byggeplassen. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over sikkerhet og kvalitet: <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker med merking fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.<br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse mot feilkobling</li><li>forhåndsmonterte versjoner</li><li>med koding B for kontrollere for eksempel f.eks. persienner og lysarmaturer</li><li>fleksibel installasjon som sparer plass</li><li>rask utskiftning av defekte enheter.</li></ul>",
"mpn" : "770-753",
"sku" : "770-753",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200039d8b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgwfGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyaGpZeTh4TkRBd01qZ3dOell3TXpJek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBek9XUTRZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAyYjNkZDg1YzFiMmJjZDUyODk2MjliMmRmZDdhOTcxMTdiNzA3YTIwZjUxNmZmMWVkOGUyYjAyZmE0OTNiY2I",
"gtin13" : "4044918253994",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/pluggbar-plugg/p/770-753"
}