{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Pluggbar plugg; 5-polet; Kod. B; 4,00 mm²; rosa",
"description" : "<h2>Han-kontakt/plugg <i>WINSTA</i>® MIDI koding B</h2><br/><br/>Bruk effektive pluggbare koblinger i stedet for tungvinte skrukoblinger: Med <i>WINSTA</i>® MIDI han-kontakt/plugg med beskyttelse mot feilsammenkobling. Mekanisk koding og fargekoding i de pluggbare installasjonskontaktene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Pluggbare installasjonskontaker er beskyttet i henhold til beskyttelsesgrad IP 20. Det betyr at brukerens fingre aldri er i kontakt med strømførende ledende deler Koding B gjør det mulig å bruke <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installasjonskontakt til i domenene automatisering, mekanisk ingeniørkunst og robotikk samt datanettverk.. Pluggbare installasjonskontaker er utviklet for en spenningsbelastning på inntil 25A. Derfor kan den brukes til belastninger med høyere effekt enn normalt (16A). <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP®-fjærklemmeteknologi finnes i et stort utvalg produkter for en rask, enkel og feilfri installasjon.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger for elektroinstallasjonen din – beskyttet mot feilkobling og er vedlikeholdsfritt</h3><br/><br/><i>WINSTA</i>® pluggbart kablingssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det sparer tid, reduserer kostnadene og reduserer behovet for service. Nå kan du også redusere installasjonskostnadene uten at det går ut over kvalitet og sikkerhet: <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbare installasjonskontaker med låseanordning fjerner behovet for vedlikehold og hindrer unødvendig bruk av tid.<br/><br/><ul><br/><li>beskyttelse mot feilkobling eliminerer feil</li><li>forhåndsmonterte versjoner</li><li>for automatiseringskontrollører</li><li>skreddersydde løsninger</li><li>rask og sikker installasjon</li></ul>",
"mpn" : "770-795",
"sku" : "770-795",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000130000148c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU2fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaGlNeTh4TkRBd01qYzFOamMwTnpJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVE13TURBd01UUTRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhN2ZiZTQ4ODBmMjJhN2U1NjA5NzFjMjk1MmMzNzNlZTVlMjcwMTdiNjY1MWVhNTA1ZTFlYjBjMjk5NzE0ZGM",
"gtin13" : "4055143594783",
"category" : "Pluggbare kontakter",
"url" : "https://www.wago.com/no/pluggbare-kontakter/pluggbar-plugg/p/770-795"
}