[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/no/kontaktpersoner", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Emner
Intelligent, effektiv anleggskontroll

Både Ex- og ikke-Ex-områder finnes i avløpsanlegg. WAGO-I/O-SYSTEM 750 gir effektiv anleggsstyring for begge områder.

Flere spesialiserte og generelle forskrifter kompliserer konstruksjonen og drift av et avløpsanlegg, noe som gjør det altfor lett. Planleggere og operatører kan redusere sine utgifter betydelig ved å velge et intelligent styringssystem som støtter standard og spesialiserte applikasjoner likt.

WAGO-I/O-SYSTEM 750-fordeler:

  • Ex- og ikke-Ex-område dekket av ett system
  • Egensikkert, feltbussuavhengig, fleksibel og robust
  • Kompakt design oppfordrer bruk i begrensede områder

Kjemiske reaksjoner som er mulige når som helst

En ting er sikkert: Det er nesten umulig å forutse sammensetningen av avløpene som kommer i avløpsvann. Forurensninger, brennbare sammensetninger eller kjemiske reaksjoner kan oppstå når som helst på grunn av ulykker eller uautoriserte utslipp. Disse kan føre til utgassing, som må klassifiseres som en farlig atmosfære. Hvis svært brennbare væsker, som bensin, kommer inn i avløpssystemet, vil de flyte på overflaten på grunn av deres lavere tetthet. Som flyktige materialer fordampes de raskt -avhengig av deres konsentrasjon kan de skape en skadelig eller eksplosiv blanding. Siden dampene som genereres ofte er tyngre enn luft, er det uunngåelig at de samles ved det laveste punktet i kloakknettverket. Derfor er kloakknettverket og dets strukturer, slik som lukkede oppbevaringsbassenger for avløpsvann, stuekanaler, pumper eller omvendte sifongstrukturer, klassifisert som sone 1 eller sone 2, avhengig av deres utforming.

Riktig klassifisering av soner

Det som gjelder for kloakknettverket gjelder også rensingsanlegg for avløpsanlegg. Disse systemene består ofte av en avløpspumpestasjon og en utladningsstruktur for å lede avløpene direkte inn i kloakkbehandlingsanlegget. Hvis strukturene er lukkede, må de klassifiseres som sone 1. Dette kravet kan også gjelde for åpne strukturer hvis de ikke har noen ventilasjon. Lett eksplosive blandinger kan til og med bli generert innendørs, for eksempel på grunn av helt normal utgassing av avløpene. Dette skyldes at slamgasser genereres av fekal materie, som er en stor del av avløpsvannet. Slamgasser er imidlertid bare litt lettere enn luft, og de samler seg ikke inn i de øvre områdene av rom eller strukturer, men blander seg med luften. Den eksakte sammensetningen av luftgassblandingen opprettet på denne måten kan ikke fastsettes - den kontinuerlige bevegelsen av avløpsvannet genererer alltid ny turbulens i luften. Gasskonsentrasjonen i luft-gassblandingene varierer således konstant.

process_grafik_Explosionsschutz_Abwasseranlagen_2_2000x1125.jpg

Høy konsentrasjon av slamgasser

En meget høy konsentrasjon av slamgasser er faktisk knyttet til funksjonen av rake-strukturen, fordi grove og fine materialer, slik som tregreiner, tekstiler og hygieniske elementer, skilles her. Følgelig er dette området klassifisert i farevurderingen som sone 1 og tilstøtende områder som sone 2. Denne klassifiseringen gjelder også slamvannreservoarer, for eksempel aksler og strukturer i slammetrinnet. De anaerobe bakterieprosessene, som er aktive under slamdekonstruksjon i avløpsvannet, brukes i råtnetårnet i kloakkbehandlingsanlegget for å trekke ut slamgasser. Disse slamgassene vil bli omgjort til elektrisitet og varme i en nedstrøms blokkvarme- og kraftverk for å påvirke avløpsvannsbehandlingsanleggets energibalanse på en positiv måte. Prosessområdene, fra slamfortykkelse opptil slamnedbrytning, er også klassifisert som sone 1 og sone 2 som en del av risikovurderingen - det samme gjelder de ytre områdene av slam- og gassbeholderen.

Bygg og automatiser i henhold til standarder

Basert på disse utfordrende hverdagsforholdene, er det nødvendig å overholde gjeldende standarder og forskrifter, inkludert ATEX, IECEx og industrisikkerhetsforskriften (BetrSichV). Dette er i tillegg til konstruksjonselementer for å redusere eksplosjonsfaren. Basert på disse standardene er operatørene av avløpsvannanlegg forpliktet til å produsere et eksplosjonsbeskyttelsesdokument for de farlige områdene i anlegget. Dette dokumentet definerer spesifikt eksplosjonsfaren og angir detaljerte beskyttelseskonsepter. Tysklands DWA-bulletin 217 (DWA-M 217), med tittelen "Eksplosjonsbeskyttelse for tekniske avløpsvannsanlegg" (juli 2014), gir nyttig informasjon om den praktiske implementeringen av disse kravene. Disse relevante standardene og godkjenningene må også brukes til utformingen av elektrisk utstyr til et teknisk avløpsvannanlegg - dette gjelder også utstyret til kontrollskap.

process_grafik_Explosionsschutz_Abwasseranlagen_1_2000x1125.jpg

To soner - ett system

Både planleggeren og operatøren er vanligvis interessert i å minimere antallet komponenter og systemer som må brukes. Av god grunn: De komplekse kravene som avløpsvannanlegget plasserer på styringssystemet, påvirker de forventede utgiftene for planleggere og operatører, fra opprinnelig engineering til eventuelt vedlikehold. Derfor foretrekker de produkter som kan brukes både i standardapplikasjoner og i farlige applikasjoner, for eksempel de svært aggressive eller korrosive miljøene som vanligvis finnes i kloakkbehandlingsanlegg.

Problemfri anleggsutvidelse

WAGO har designet sitt 750-serie I/O-system på en slik måte at de samme plattformene brukes i Ex- og ikke-Ex områder Smarte detaljer gjør systemet ekstremt allsidig uten å forlate sin overordnede standard. Med 500 forskjellige moduler, tilbyr den muligheten til å integrere ulike sensorer i feltet direkte og sende veldig forskjellige former for analoge eller digitale signaler buntet gjennom TCP/IP til kontrollrommet. I tillegg gjør WAGO-I/O-SYSTEMET det mulig å registrere feilmeldinger eller fyll-nivåer for regnutslippsbassenger for å styre innstrømning i avløpsrensningsanlegget. I tillegg til feltbussuavhengighet og standard tilgjengelighet av åpne grensesnitt for målingsteknologi, samt integrasjon av hele systemdeler, tilbyr WAGO også HART-kommunikasjon. I siste instans gjør denne kommunikasjonskompatibiliteten også fremtidige systemutvidelser enkle.

process_grafik_Explosionsschutz_Abwasseranlagen_3_2000x1125.jpg

Mindre tid og innsats for planleggere og operatører

WAGOs modulære komponenter gjør det mulig for planleggere å utstyre applikasjoner i Ex- og ikke-Ex-områder økonomisk og effektivt uten omfattende programmering. Operatørene kan også implementere spesielle løsninger, som delvis energimåling og lagring av alle prosessdata, med komponentene i et automasjonssystem. Dette gjør det mulig å etablere et målrettet overvåkings- og styringssystem som vil vise historiske verdier. WAGOs I/O-system gir også funksjonsbiblioteker for vann- og prosess-systemer gratis, til fordel for både prosessingeniøren og programmereren.

Forfatter: Kay Miller

Løsninger fra WAGO for eksplosjonsbeskyttelse:Vi svarer gjerne på dine spørsmål

Industri salg

unternehmen-market-management-industry-process-gettyimages-154894764-435

Mer informasjon: