Elementnr. 857-303Relémodul; Nominell inngangsspenning: 12 VDC; 1 skiftekontakt; Begrenset kontinuerlig strøm: 6 A; Gul statusindikator; Modulbredde: 6 mm; 2,50 mm²; grå1 of 4 DC load limit curveFarge: Elementnr. 857-303 Relémodul; Nominell inngangsspenning: 12 VDC; 1 skiftekontakt; Begrenset kontinuerlig strøm: 6 A; Gul statusindikator; Modulbredde: 6 mm; 2,50 mm²; gråNormal lagervare Logg påVariantvalgEndre:Nominell inngangsspenning UN: 12 VDCPU (SPU): 25 (1) PieceLegg til handlekurvGenerer databladLaster ned som zip-filSammenlikneBokmerkeKonfigurerElementnr. 857-303 Relémodul; Nominell inngangsspenning: 12 VDC; 1 skiftekontakt; Begrenset kontinuerlig strøm: 6 A; Gul statusindikator; Modulbredde: 6 mm; 2,50 mm²; gråNormal lagervare Logg påVariantvalgEndre:Nominell inngangsspenning UN: 12 VDCPU (SPU): 25 (1) PieceLegg til handlekurvGenerer databladLaster ned som zip-filSammenlikneBokmerkeKonfigurer