Elementnr. 857-642Timer-relémodul; Nominell inngangsspenning: 24 VDC; Begrenset kontinuerlig strøm: 6 A; Railway; Multifunksjon/Multitid; Gul statusindikator; Modulbredde: 6 mm1 of 5 Current-carrying capacity curve DC load limit curve Timer-relémodul; Nominell inngangsspenning: 24 VDC; Begrenset kontinuerlig strøm: 6 A; Railway; Multifunksjon/Multitid; Gul statusindikator; Modulbredde: 6 mm Logg påVennligst vent ...Legg til handlekurvGenerer databladSammenlikneBokmerke Timer-relémodul; Nominell inngangsspenning: 24 VDC; Begrenset kontinuerlig strøm: 6 A; Railway; Multifunksjon/Multitid; Gul statusindikator; Modulbredde: 6 mm Logg påVennligst vent ...Legg til handlekurvGenerer databladSammenlikneBokmerke